(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックガードスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックガードスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,384円
税込単価
2,622円

レーザー加工時の反射を防止するブラックガードスプレー。【特長】・レーザー加工を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
  • トラスココード:
    398-5121
  • JANコード:
    4560174200720
  • 質量(g):
    375
  • 材質1:
    主成分:グラファイト微粉末
  • 容量(ml):
    420
  • 容量(kg):
    0.265
  • 特長:
    レーザー光の反射をおさえ、レーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料の加工が可能になります。
  • 用途:
    真鍮、銅、アルミなどレーザー光を反射する材料の表面の反射の防止に。
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

レーザー光を反射する材料の表面の反射の防止に!ブラックガードスプレー

ブラックガードスプレー

ブラックガードスプレー

使用例

使用例

  ブラックガードスプレーの仕様

  • 主成分:グラファイト微粉末
  • 色:黒
  • 容量:420ml
  • 質量:375g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-153

1本(420ml)
10

3個

2,384( 2,622円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レーザー加工時の反射を防止するブラックガードスプレー。
【特長】
・レーザー加工をする場合真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の加工は不可能でしたが、ブラックガードスプレーを塗布することにより、レーザー光の反射をおさえレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料の加工が可能となります
【用途】
・真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止する
・切断時裏面に塗布しますとドロスの付着を防止します
・ピアシング(穴あけ)時表面に塗布しますとスパッタの付着を防止すると共に微細な穴があけられます
・レーザー溶接に使用しますと特定の個所のスポット溶接が可能となり、異種材料の溶接、接合も可能となります
・焼き鈍し、表面硬化に使用しますと熱変形、熱変質の少ない加工ができ、耐熱合金・超合金の加工も可能となります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラックガードスプレーの型番FC-153のページです。
型番FC-153に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックガードスプレー

ブラックガードスプレー

    250ml 帯電防止剤(スプレー)

    250ml 帯電防止剤(スプレー)

      220ml 静電防止スプレー

      220ml 静電防止スプレー

        アンチスタH 1kg

        アンチスタH 1kg

          マットクリーナー Z-276

          マットクリーナー Z-276

            帯電防止スプレー

            帯電防止スプレー

              トラスコ中山 静電気防止スプレー

              トラスコ中山 静電気防止スプレー

                スタティックガード(帯電防止スプレー)

                スタティックガード(帯電防止スプレー)

                  サンハヤト セイデンエックス

                  サンハヤト セイデンエックス

                    エーゼット 静電気防止スプレー

                    エーゼット 静電気防止スプレー

                      ハヤコートMark2

                      ハヤコートMark2

                        PCボードプロテクター Z-272

                        PCボードプロテクター Z-272

                          帯電防止クリーナー Z-292

                          帯電防止クリーナー Z-292

                            メーカー ファインケミカルジャパン エスコ エスコ コクゴ 三商 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 エンジニア サンハヤト エーゼット サンハヤト ホーザン ホーザン
                            通常価格 2,384円 2,540円 750円 5,170円 1,670円 855円 917円 1,785円 1,090円 714円 1,349円 932円 960円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   1日目~   1日目   7日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 - - 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 その他 - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 398-5121 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560174200720 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 375 - - - - - - - - - - - -

                            ブラックガードスプレーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            レーザー距離計を内蔵した実験装置
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/07
                            レーザー距離計を内蔵した装置内部での反射を防ぐ目的で使用してみましたが、反射はそれなりに抑えられるようです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 加工後に着色を除去するにはどうすればよいですか?
                            A
                            パーツクリーナーやブレーキクリーナーを使用して除去してください。なお、パーツクリーナーはフッ素系以外のご使用をお勧めします。
                            Q スプレー1本でどの程度の範囲に塗れますか?
                            A
                            約3平方メートルの範囲に塗れます。

                            静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました