(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,770円
税込単価
10,747円

常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑 焼付防止潤滑剤。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-70℃
  • トラスココード:
    397-4448
  • 質量(g):
    400
  • 色:
  • 用途:
    油を嫌う金属部品の潤滑処理
  • 主成分:
    バインダー、二硫化モリブデン
  • 用途2:
    加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理
  • 内容量:
    1本(360mL)

Loading...

焼付防止潤滑剤 モリコートM-8800(乾性被膜タイプ)の詳細

焼付防止潤滑剤 モリコートM-8800(乾性被膜タイプ) 商品イメージ

焼付防止潤滑剤 モリコートM-8800(乾性被膜タイプ) 商品イメージ

焼付防止潤滑剤 モリコートM-8800(乾性被膜タイプ)の仕様

  • 使用温度範囲:-70~+200℃
  • 色:黒
  • 容量:360ml
  • 主成分:バインダー/二硫化モリブデン
  • 質量/質量単位:400g
  • 生産国:日本

開発秘話

 

日本・ドイツ・アメリカの開発・生産拠点から世界各地に製品が供給されます。
モリコート特殊潤滑剤は、世界各国で現地調達が可能です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M8800-045

1本(360mL)

1個

9,770( 10,747円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑 焼付防止潤滑剤。
【特長】
・乾燥後外観:灰黒色
・塵埃雰囲気下/高荷重下/低速などの過酷な条件下で長期間潤滑性を維持
・加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理/油を嫌う金属部品の潤滑処理
・スプレー/浸漬/タンブリング/刷毛塗りで処理
【用途】
・制御装置/ソレノイド/バルブ/リンク機構の半永久的潤滑に使用
・ギヤ/ピストン/スプライン/スクリュー/継手などの表面潤滑処理に使用
・バルブ、シュー部品に使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)の型番M8800-045のページです。
型番M8800-045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

    焼付防止剤 スプレーグリース

    焼付防止剤 スプレーグリース

      ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

      ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

        ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

        ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

          マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

          マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

            焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

            焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

              モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

              モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

                焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

                  ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

                  ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

                    モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                    モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                      焼付防止潤滑剤

                      焼付防止潤滑剤

                        高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                        高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                          焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

                          焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

                            メーカー 東レ・ダウコーニング スリーボンド ヘンケル ボスティック ボスティック 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 スリーボンド 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 9,770円 1,375円 4,648円 9,304円 6,665円 1,860円 2,853円 2,020円 2,410円 2,629円 5,911円 2,948円 1,526円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー ペースト ペースト ペースト ペースト スプレー スプレー スプレー ペースト - スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ ~900℃ ~900℃ - - ~300℃ ~600℃ ~300℃ ~300℃ ~400℃ ~800℃ ~400℃
                            最低使用温度 ~-70℃ ~-20℃ ~-50℃ ~-100℃ ~-100℃ - - - - - ~-60℃ ~-20℃ -
                            トラスココード 397-4448 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 400 - - - - - - - - - - - -

                            焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗布時の注意などを教えてください。
                            A
                            必ず表面を脱脂して油分を除去してください。可能であれば燐酸処理を行い皮膜の密着性を向上させます。
                            専門のコーティングショップを利用する方法があります。
                            Q 他のグリースとの併用は出来ますか?
                            A
                            下地潤滑剤としてご使用になる場合は十分に乾燥し、未皮膜の密着が確認で切れば併用は可能ですが、特性を十分の発揮させる場合はそのままご使用ください。

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました