(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート M77-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート M77-05

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,541円 18,375円
税込単価
22,595円 20,213円

低温から高温まで広い範囲で使用できるモリコートM-77ペースト。【特長】・代表...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • 最低使用温度:
    ~-40℃
  • トラスココード:
    397-4430
  • 質量(g):
    620
  • 色:
  • 用途:
    金属部品のかじり防止、焼付防止
  • 主成分:
    シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン
  • 特長:
    ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。
  • 用途2:
    Oリングの摩耗減少
  • 内容量:
    1缶(500g)

Loading...

モリコートM-77ペーストの詳細

モリコートM-77 ペーストイメージ

モリコートM-77 ペーストイメージ

モリコートM-77ペーストの特性

  • 外観:灰黒色ペースト状
  • 稠度(60回混和):300
  • 密度:1.92グラムパー立法センチメートル
  • 離油度(150℃/24時間):2.5%
  • 蒸発量(150℃/24時間):0.2%
  • 銅版腐食(100℃/24時間):1a
  • 使用温度範囲:-45℃~+230℃(固体400℃)

開発秘話

 

日本・ドイツ・アメリカの開発・生産拠点から世界各地に製品が供給されます。
モリコート(R)特殊潤滑剤は、世界各国で現地調達が可能です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M77-05

1缶(500g)

1個

20,541円

18,375

( 20,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低温から高温まで広い範囲で使用できるモリコートM-77ペースト。
【特長】
・代表的な高荷重、耐熱用シリコーンペースト
・シリコーンオイルに二硫化モリブデンを配合したペースト
・ゴム、プラスチックに対する親和性が優秀
・高荷重、耐熱性
【用途】
・Oリング、パッキングなどの潤滑剤に使用(シリコーンゴムを除く)
・高温潤滑用に使用
・金属部品のカジリ、焼き付き防止に使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリコート M77-05の型番M77-05のページです。
型番M77-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート M77-05

モリコート M77-05

    モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

    モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

      焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

      焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

        焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

        焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

          焼付防止潤滑剤

          焼付防止潤滑剤

            ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

            ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

              FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

              FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

                モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                  高温用焼付防止剤 モリペーストAS

                  高温用焼付防止剤 モリペーストAS

                    モリコート G-05

                    モリコート G-05

                      焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

                      焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

                        マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

                        マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

                          モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                          モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 スリーボンド 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 ボスティック トラスコ中山
                            通常価格 20,541円 9,106円 1,860円 2,020円 5,911円 2,410円 2,800円 1,183円 3,699円 8,911円 1,526円 6,665円 3,158円
                            通常出荷日 1日目   5日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            種類 ペースト - ペースト スプレー - スプレー スプレー ペースト ペースト ペースト スプレー ペースト スプレー
                            最高使用温度 ~300℃ - - ~600℃ ~400℃ ~300℃ ~400℃ ~300℃ - ~200℃ ~400℃ - ~500℃
                            最低使用温度 ~-40℃ - - - ~-60℃ - ~-30℃ - - ~-20℃ - ~-100℃ ~-50℃
                            トラスココード 397-4430 128-7541 - - - - - - - 397-4413 - - -
                            質量(g) 620 283.000 - - - - - - - 620 - - -

                            モリコート M77-05のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メンテナンス用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/07
                            通常のグリスとは全然違い、過酷な摩擦環境でもしっかりと焼き付きを防いでくれています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 適正な塗布量はどのくらいですか?
                            A
                            グリースと異なり固体潤滑剤含有量が多いため、腰の強い刷毛などで少量を刷り込むように塗布してください。目安はグリースの三分の一~半分で効果が得られます。
                            Q 除去したい場合はどのようにすればよいですか?
                            A
                            部品洗浄に使用する脱脂力の高いパープクリーナーを使用してください。金属表面に刷り込まれた有効成分の二硫化モリブデンは研磨により除去してください。

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました