(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,364円
税込単価
8,100円

金属粉末を主成分としたねじ専用の焼付防止潤滑剤 。【特長】・使用温度範囲 : ...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度:
    ~700℃
  • 最低使用温度:
    ~-30℃
  • 色:
  • 用途:
    トルク管理、焼付防止用
  • 主成分:
    金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油

Loading...

金属粉末を主成分とした、ねじ専用潤滑剤

1000 - 03の外観

1000 - 03の外観。

1000 - 10の外観

1000 - 10の外観。

 
品番容量
(ml)
質量
(kg)
1000-033000.3
1000-1010001.2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

種類
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000-10

ペースト
122-9923
1200
1缶(1000mL)

2個

7,364( 8,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属粉末を主成分としたねじ専用の焼付防止潤滑剤 。
【特長】
・使用温度範囲 : -30~+650℃。
・主成分 : 金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油。
【用途】
・トルク管理、焼付防止用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペーストの型番1000-10のページです。
型番1000-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

    モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

    モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

      スミペーストBNスプレー

      スミペーストBNスプレー

        モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

        モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

          高温用焼付防止剤 モリペーストAS

          高温用焼付防止剤 モリペーストAS

            モリコート ペースト Gラビットスプレー

            モリコート ペースト Gラビットスプレー

              焼付防止潤滑剤 スミペーストNS

              焼付防止潤滑剤 スミペーストNS

                454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                  ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

                  ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

                    250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                    250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                      焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

                      焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

                        ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

                        ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

                          焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

                          焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 エスコ ヘンケル エスコ 住鉱潤滑剤 ヘンケル 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,833円 1,621円 2,958円 3,158円 3,699円 4,941円 7,804円 6,510円 4,648円 5,260円 1,860円 6,465円 2,020円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目  
                            最高使用温度 ~700℃ ~700℃ - ~500℃ - ~500℃ ~800℃ ~1400℃ ~900℃ ~1200℃ - ~800℃ ~600℃
                            最低使用温度 ~-30℃ ~-30℃ - ~-50℃ - ~-30℃ - ~-60℃ ~-50℃ ~-30℃ - ~-50℃ -
                            - - - - - - - - - -
                            用途 トルク管理、焼付防止用 - - - - 金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑 - - - - - - -
                            主成分 金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油 - - - - 二硫化モリブデン、鉱油 - - - - - - -

                            モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペーストのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            切削のチップを固定するねじに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            切削のチップを固定するねじに使用しています。そんなに高温の環境で使用するわけではないのですが、ネットで調べて焼付防止剤で探して購入しました。小さいねじなのですが、細かいところまで塗布できるようにスプレータイプを使っています。ねじの焼付がなくなりました。価格についても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1000-03
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 トラスココード 質量(g) 内容量

                            1,833円

                            ( 2,016円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            スプレー122-99153001本(300mL)

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました