(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

焼付防止潤滑剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TB1901
焼付防止潤滑剤 ヤキツケボウシジュンカツザイ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
15,162円
税込単価
16,678円

【特長】・二硫化モリブデン系の焼付防止潤滑剤です。・強靭かつ耐熱性、耐圧性に優...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度:
    ~400℃
  • 最低使用温度:
    ~-60℃
  • 色:
  • 特長:
    強靭かつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑皮膜を形成し、摺動部の発熱、異状摩耗、かじり、焼付に効果的です。
  • 用途:
    摺動部の発熱、異状摩耗、かじり、焼付に
  • 主成分:
    二硫化モリブデン

Loading...

カタログを表示

TB1901の仕様・寸法情報

種類ペースト最高使用温度~400℃
最低使用温度~-60℃トラスココード126-2629
質量(g)1154
特長強靭かつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑皮膜を形成し、摺動部の発熱、異状摩耗、かじり、焼付に効果的です。用途摺動部の発熱、異状摩耗、かじり、焼付に
主成分二硫化モリブデン内容量1本(1000mL)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番

関連

種類
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1901

ペースト
126-2629
1154
1本(1000mL)
10

1個

15,162( 16,678円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデン系の焼付防止潤滑剤です。
・強靭かつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑皮膜を形成し、摺動部の発熱、異状摩耗、かじり、焼付に効果的です。
【用途】
・摺動部の発熱、異状摩耗、かじり、焼付に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼付防止潤滑剤の型番TB1901のページです。
型番TB1901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼付防止潤滑剤

焼付防止潤滑剤

    454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

    454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

      焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

      焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

        ネバーシーズ ブラック・モーリー 454G

        ネバーシーズ ブラック・モーリー 454G

          454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

          454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

            ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

            ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

              ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

              ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

                ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

                ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

                  250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                  250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                    モリコート P37-05

                    モリコート P37-05

                      454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

                      454g ねじ部焼付・腐食防止剤

                        ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                        ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                          ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

                          ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

                            メーカー スリーボンド エスコ ボスティック ボスティック エスコ ヘンケル ヘンケル ボスティック エスコ 東レ・ダウコーニング エスコ ヘンケル ボスティック
                            通常価格 5,911円 5,580円 3,631円 7,334円 6,510円 6,465円 3,812円 11,740円 5,260円 5,842円 7,000円 4,088円 6,666円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            最高使用温度 ~400℃ ~1000℃ - ~400℃ ~1400℃ ~800℃ ~1000℃ - ~1200℃ - ~900℃ - ~1300℃
                            最低使用温度 ~-60℃ ~-30℃ ~-100℃ ~-20℃ ~-60℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-100℃ ~-30℃ ~-30℃ ~-60℃ ~-20℃ ~-200℃
                            - - - - - - - - - - - -
                            特長 強靭かつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑皮膜を形成し、摺動部の発熱、異状摩耗、かじり、焼付に効果的です。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 摺動部の発熱、異状摩耗、かじり、焼付に - - - - - - - - - - - -

                            焼付防止潤滑剤のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            かじり、焼き付き防止用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/23
                            かじり、焼き付き防止用にリピート購入しました。
                            スプレーなのでとても使い易いですが値段が少し高いので
                            安くしてほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の組立時に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            極寒の作業での嵌め合い作業時に使っていますが、焼き嵌めせずそのまま
                            打ち込みが必要な場合にでも固くならず、塗り込んで使いやすいので便利です。
                            パイプ内やアウターレースの間などで重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリングの慣らしや部品の圧入時に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/22
                            機械のOH時、新品ベアリングに極少量塗ってオイルを塗って組み立てます、初期なじみがとても良いです
                            10tで圧入するピンなども多めに擦り込むように塗ると、かじる事無く
                            入って、圧入後の調整も少し楽にできます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB1910
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 トラスココード 質量(g) 内容量

                            5,911円

                            ( 6,502円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10スプレー126-26114221缶(420mL)
                            型番
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 トラスココード 質量(g) 内容量

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト