(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

焼付防止剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

焼付防止剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,889円
税込単価
5,378円

【特長】・二硫化モリブデン系の焼付防止剤です。・ならし運転時のギアメタルなど摺...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~400℃
  • 最低使用温度:
    ~-60℃
  • トラスココード:
    126-3366
  • 内容量:
    1本(420mL)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB19A

1本(420mL)
10

2個

4,889( 5,378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデン系の焼付防止剤です。
・ならし運転時のギアメタルなど摺動部の発熱、焼付、かじり、異状摩耗を防止します。
【用途】
・摺動部の発熱、焼付、かじりに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼付防止剤の型番TB19Aのページです。
型番TB19Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼付防止剤

焼付防止剤

    焼付防止潤滑剤

    焼付防止潤滑剤

      モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

      モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

        焼付防止剤 スプレーグリース

        焼付防止剤 スプレーグリース

          ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

          ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

            ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

            ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

              焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

              焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

                高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                  スミオイルEPスプレー

                  スミオイルEPスプレー

                    モリコート®Uペースト

                    モリコート®Uペースト

                      ニチモリ ペーストスプレー 420ml

                      ニチモリ ペーストスプレー 420ml

                        250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                        250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                          JIP199 焼付防止スプレー

                          JIP199 焼付防止スプレー

                            メーカー スリーボンド スリーボンド 住鉱潤滑剤 スリーボンド ヘンケル 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング ダイゾーニチモリ エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 4,889円 5,911円 2,853円 1,375円 4,648円 2,410円 1,526円 2,948円 1,925円 9,822円 3,860円 5,260円 1,850円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー - スプレー スプレー ペースト スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー ペースト スプレー
                            最高使用温度 ~400℃ ~400℃ ~300℃ ~200℃ ~900℃ ~300℃ ~400℃ ~800℃ ~100℃ ~200℃ - ~1200℃ -
                            最低使用温度 ~-60℃ ~-60℃ - ~-20℃ ~-50℃ - - ~-20℃ ~-10℃ ~-40℃ - ~-30℃ ~0℃
                            トラスココード 126-3366 - - 126-3358 - - - - - - - - -
                            内容量 1本(420mL) - - 1本(340mL) - - - - - - - - -

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました