(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
1,526円
税込価格
1,679円
通常出荷日
1日目
モリブデン/グラファイト配合の持続性の高い耐熱ドライ潤滑剤。
【特長】
・スプレータイプ
・特に耐久性および均一塗布性に優れる
・耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合
・広温度範囲で効果を発揮し、低摩擦で高荷重によく耐え、持続性にも優れた塗膜を形成
【用途】
・高温/高荷重下の摺動部に最適
・ボルト等の焼付き防止や金属塑性加工に最適
・機械の初期なじみ潤滑に便利

焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ブレーキの焼き付き防止
    評価 5.0満足度:5.02018/09/30
    高温に晒されるため固着しやすい部品の焼付き対策に使用。速乾性できれいな塗膜が得られるので施工性は良好でした。
    耐久性はまだ未知数ですが、定番の商品のようなので期待しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型成型での離型剤
    評価 4.0満足度:4.02017/10/10
    弊社では鉛の鋳込み製造の高温状況下で厳しい環境下ですが、モリブデンを含んだ被膜スプレーでの塗布は、耐熱性に優れ、速乾であるため作業途中でも気軽に使用でき大変便利です。ただ、塗装被膜は残っていても効果が薄れるのが早く、持ちが良ければ完璧な商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

    モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

    モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

      高温用焼付防止剤 モリペーストAS

      高温用焼付防止剤 モリペーストAS

        スミペーストBNスプレー

        スミペーストBNスプレー

          FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

          FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

            焼付防止潤滑剤

            焼付防止潤滑剤

              焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

              焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

                焼付防止剤 スプレーグリース

                焼付防止剤 スプレーグリース

                  モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                  モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                    モリコート ペースト G-nぺースト

                    モリコート ペースト G-nぺースト

                      JIP199 焼付防止スプレー

                      JIP199 焼付防止スプレー

                        焼付防止剤

                        焼付防止剤

                          モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                          モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン スリーボンド 住鉱潤滑剤 スリーボンド トラスコ中山 東レ・ダウコーニング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーボンド 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,526円 2,629円 3,699円 2,958円 2,800円 5,911円 1,860円 1,375円 3,158円 8,304円 1,850円 4,889円 2,342円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 スプレー ペースト ペースト スプレー スプレー - ペースト スプレー スプレー ペースト スプレー スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~400℃ ~300℃ - - ~400℃ ~400℃ - ~200℃ ~500℃ ~200℃ - ~400℃ ~300℃
                            JANコード 4906725112133 - - 4906725033100 - - - - - - - - -
                            トラスココード 384-9864 - 121-8735 421-3521 - - - - - - - - 121-9391
                            質量(g) 320 - 610 420 - - - - - - - - 420

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。