(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高温用焼付防止剤 モリペーストH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高温用焼付防止剤 モリペーストH

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,269円 ~ 6,620円
税込価格
1,396円 ~ 7,282円

【特長】・合成油に二硫化モリブデン粒子を高濃度に配合した組立用潤滑剤です。一般...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最高使用温度:
    ~400℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • 色:
    灰黒色
  • 用途:
    大型ディーゼルエンジン・バルブステムなどの組立
  • 主成分:
    合成油、二硫化モリブデン、ステアリン酸ワックス
  • 用途2:
    ゴム、プラスチックの潤滑

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
121-8719
55
1本(50g)
10

4個

1,269( 1,396円 )

2日目

121-8727
580
1缶(500g)
10

2個

6,620( 7,282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成油に二硫化モリブデン粒子を高濃度に配合した組立用潤滑剤です。一般の鉱物油ベースのペーストに比べ、カーボン残渣が少ない高温用の組立潤滑剤です。
【用途】
・大型ディーゼルエンジン・バルブステムなどの組立。
・ゴム、プラスチックの潤滑。
・カーボン残渣が障害になる箇所の組立用潤滑剤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高温用焼付防止剤 モリペーストH

高温用焼付防止剤 モリペーストH

    20g  焼付き防止潤滑スティック

    20g 焼付き防止潤滑スティック

      モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

      モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

        スミペーストBNスプレー

        スミペーストBNスプレー

          モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

          モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

            焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

            焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

              モリコート ペースト Gラビットスプレー

              モリコート ペースト Gラビットスプレー

                モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                  高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                  高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                    焼付防止潤滑剤 スミペーストNS

                    焼付防止潤滑剤 スミペーストNS

                      焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                      焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                        モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

                        モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

                          ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

                          ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 エスコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,269円 2,700円 1,183円 2,958円 2,853円 1,612円 4,941円 2,342円 2,948円 7,804円 9,770円 1,621円 2,410円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ペースト スティック ペースト スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー - スプレー
                            最高使用温度 ~400℃ ~900℃ ~300℃ - ~300℃ - ~500℃ ~300℃ ~800℃ ~800℃ ~200℃ ~700℃ ~300℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-60℃ - - - ~-60℃ ~-30℃ - ~-20℃ - ~-70℃ ~-30℃ -
                            灰黒色 - 灰黒色 - - - 黄金色 - - - 灰黒色
                            用途 大型ディーゼルエンジン・バルブステムなどの組立 - 機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に 高温下のステンレスボルトに - - - 機械の組立時の回転部、摺動部 遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに - - - 機械の組み立て時の回転部、摺動部

                            高温用焼付防止剤 モリペーストHのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            成形機スクリューの清掃
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/09
                            スクリュー清掃には、これを使用してます。
                            色々なメーカーを試しましたが、一番これが良いと感じております。
                            今後も使用していきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました