(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高温用焼付防止剤 モリペーストAS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高温用焼付防止剤 モリペーストAS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,699円
税込単価
4,069円

化学的腐食環境にも最適な超高温用のペースト状焼付防止潤滑剤。【特長】・高荷重下...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • トラスココード:
    121-8735
  • 質量(g):
    610
  • 色:
    銅褐色
  • 用途:
    化学工場の高温部ねじ焼付防止には定評があります。
  • 主成分:
    鉱物油、二硫化モリブデン、銅、錫、グラファイト
  • 用途2:
    ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイカスト、インジェクションなどの締め付けボルトに
  • 内容量:
    1缶(500g)

Loading...

化学工場の高音部ネジ焼付防止に定評のあるペースト

PAS-05

PAS-05

  • 使用温度範囲:1,100℃以下
  • 容器:缶
  • 色:銅褐色
  • 容量:500g
  • 質量:610g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAS-05

1缶(500g)
10

2個

3,699( 4,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

化学的腐食環境にも最適な超高温用のペースト状焼付防止潤滑剤。
【特長】
・高荷重下の潤滑性に優れるモリブデン、プラスチック潤滑に優れるPTFE配合
・耐熱潤滑に優れるグラファイトや軟質金属などの固体潤滑剤を高濃度に配合
・機械・部品組立時/ネジ締結時などに薄く塗布
・固体潤滑剤の優れた潤滑性で焼付きやかじりを長期に亘り防止
・高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、長期にわたり摩耗、焼付を防止
【用途】
・超高温下や腐食環境の焼付き防止に便利。化学工場の高温部ねじ焼付防止に便利
・ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイカストなどの締め付けボルトに便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高温用焼付防止剤 モリペーストASの型番PAS-05のページです。
型番PAS-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高温用焼付防止剤 モリペーストAS

高温用焼付防止剤 モリペーストAS

    焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

    焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

      モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

      モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

        モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

        モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

          焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

          焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

            ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

            ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

              ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

              ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

                スミペーストBNスプレー

                スミペーストBNスプレー

                  高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                  高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                    高温用焼付防止剤 モリペーストH

                    高温用焼付防止剤 モリペーストH

                      焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                      焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                        JIP199 焼付防止スプレー

                        JIP199 焼付防止スプレー

                          モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                          モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ボスティック 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ボスティック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山
                            通常価格 3,699円 1,860円 1,183円 2,629円 1,526円 6,830円 2,410円 2,958円 2,948円 1,269円 3,631円 1,850円 3,158円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ペースト ペースト ペースト ペースト スプレー ペースト スプレー スプレー スプレー ペースト ペースト スプレー スプレー
                            トラスココード 121-8735 - - - 384-9864 - 121-8913 421-3521 121-8743 - - - -
                            質量(g) 610 - - - 320 - 340 420 430 - - - -
                            銅褐色 灰黒色 灰黒色 - 灰黒色 黄金色 灰黒色 - - -
                            用途 化学工場の高温部ねじ焼付防止には定評があります。 ステンレス系締結部品の焼付防止 機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に 機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に 機械の初期なじみ潤滑に - 機械の組み立て時の回転部、摺動部 高温下のステンレスボルトに 遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに 大型ディーゼルエンジン・バルブステムなどの組立 - - -

                            高温用焼付防止剤 モリペーストASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱性能は何℃までありますか。
                            A
                            油分は蒸発してしまいますが、軟質金属分により約1,100℃まで耐熱性能を有します。

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました