(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,020円
税込単価
2,222円

【特長】・合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~600℃
  • トラスココード:
    381-3631
  • 質量(g):
    219
  • 色:
  • 用途:
    高温機械の摺動面、軸受面に
  • 特長:
    耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。
  • 主成分:
    エステル油、グラファイト、溶剤
  • 用途2:
    スライディングノズルの潤滑に
  • 内容量:
    1本(220mL)

型番

581332 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー最高使用温度~600℃
トラスココード381-3631質量(g)219
用途高温機械の摺動面、軸受面に
特長耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。主成分エステル油、グラファイト、溶剤
用途2スライディングノズルの潤滑に内容量1本(220mL)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

581332

1本(220mL)
10

2個

2,020( 2,222円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです
・耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します
【用途】
・高温機械の摺動面、軸受面に
・耐火物の潤滑やはく離に
・スライディングノズルの潤滑に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーGの型番581332のページです。
型番581332に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

    ロックタイト ガスケットリムーバー 剥離剤

    ロックタイト ガスケットリムーバー 剥離剤

      焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

      焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

          FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

          FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

            焼付防止潤滑剤 スミペーストNS

            焼付防止潤滑剤 スミペーストNS

              焼付防止潤滑剤

              焼付防止潤滑剤

                高温用焼付防止剤 モリペーストAS

                高温用焼付防止剤 モリペーストAS

                  高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                  高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                    モリコート M77-05

                    モリコート M77-05

                      焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

                      焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

                        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                          ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

                          ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 ヘンケル 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 スリーボンド 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,020円 4,706円 1,526円 1,183円 2,800円 7,804円 5,911円 3,699円 2,948円 20,541円 1,860円 2,853円 2,410円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   2日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー ペースト - ペースト スプレー ペースト ペースト スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~600℃ - ~400℃ ~300℃ ~400℃ ~800℃ ~400℃ - ~800℃ ~300℃ - ~300℃ ~300℃
                            トラスココード 381-3631 - 384-9864 - - 381-3550 - 121-8735 121-8743 - - 121-8921 121-8913
                            質量(g) 219 - 320 - - 1210 - 610 430 - - - 340
                            - 灰黒色 灰黒色 - - - 銅褐色 黄金色 - - 灰黒色

                            焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト