(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー
  • 数量スライド割引

高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー (レビュー)

通常価格(税別)
2,948円
税込価格
3,243円
通常出荷日
1日目
超高温用焼付防止潤滑剤スプレー。
【特長】
・特殊設計の合成油に銅粉など複数の金属微粉末を配合したゴールドカラーの粘ちょう状グリーススプレー
・高温下の金属表面に対する濡れ性と付着性に富んでいる
・乾いた粘着性の潤滑被膜を形成するため、グリースの流出、たれ落ちがない
【用途】
・遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付け用ボルトなど高温下のボルト、ナットに
・射出成形機の各種ネジ部や金型摺動部に
・スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に

高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレーのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    メンテナンス時に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02022/05/25
    当社で使用している射出成形機のメンテナンス時のノズル先端部ねじや金型摺動部に使っています。以前、ミスミのホームページにあった「金型のメンテナンス」記事からこの商品を選定して、それ以降リピートで購入しています。可もなく不可もない商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

    高温用焼付防止剤 モリペーストAS

    高温用焼付防止剤 モリペーストAS

      焼付防止潤滑剤

      焼付防止潤滑剤

        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

          ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

          ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

            マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

            マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

              スミペーストBNスプレー

              スミペーストBNスプレー

                焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                  モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                  モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                    焼付防止剤

                    焼付防止剤

                      焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

                      焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

                        モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                        モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                          ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                          ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 スリーボンド 住鉱潤滑剤 ヘンケル ボスティック 住鉱潤滑剤 ボスティック 住鉱潤滑剤 スリーボンド 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ボスティック
                            通常価格 2,948円 3,699円 5,911円 2,853円 4,648円 6,665円 2,958円 3,631円 2,629円 4,889円 2,020円 2,342円 9,304円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー ペースト - スプレー ペースト ペースト スプレー ペースト ペースト スプレー スプレー スプレー ペースト
                            最高使用温度 ~800℃ - ~400℃ ~300℃ ~900℃ - - - ~300℃ ~400℃ ~600℃ ~300℃ ~900℃
                            最低使用温度 ~-20℃ - ~-60℃ - ~-50℃ ~-100℃ - ~-100℃ - ~-60℃ - - ~-100℃
                            トラスココード 121-8743 121-8735 - 121-8921 - - 421-3521 - - - 381-3631 121-9391 -
                            質量(g) 430 610 - - - - 420 - - - 219 420 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。