(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,410円
税込単価
2,651円

【特長】・摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • トラスココード:
    121-8913
  • 質量(g):
    340
  • 色:
    灰黒色
  • 用途:
    機械の組み立て時の回転部、摺動部
  • 特長:
    鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
  • 主成分:
    鉱物油、二硫化モリブデン
  • 内容量:
    1本(330mL)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPS

1本(330mL)

2個

2,410( 2,651円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します
・鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です
・部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします
【用途】
・機械の組み立て時の回転部、摺動部
・各種ビン、ねじ部、ボルト、ナット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)の型番LPSのページです。
型番LPSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

    300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)

    300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)

      高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

      高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

        焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

        焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

          焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

          焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

            モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

            モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

              250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

              250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                  454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                  454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                    ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

                    ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

                      454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

                      454g ねじ部焼付・腐食防止剤

                        FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

                        FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

                          焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

                          焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

                            メーカー 住鉱潤滑剤 エスコ 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング ファインケミカルジャパン 東レ・ダウコーニング エスコ トラスコ中山 エスコ ヘンケル エスコ ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,410円 2,068円 2,948円 9,770円 1,612円 1,833円 5,260円 3,158円 6,510円 6,465円 7,000円 2,800円 2,020円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - ペースト スプレー オイル ペースト オイル スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~300℃ - ~800℃ ~200℃ - ~700℃ ~1200℃ ~500℃ ~1400℃ ~800℃ ~900℃ ~400℃ ~600℃
                            トラスココード 121-8913 - 121-8743 - - - - - - - - - 381-3631
                            質量(g) 340 - 430 - - - - - - - - - 219
                            灰黒色 - 黄金色 - - - - - - - - -

                            ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました