(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,183円 ~ 11,444円
税込価格
1,301円 ~ 12,588円

二硫化モリブデン高濃度配合の焼付防止潤滑剤 ペーストタイプ。【特長】・高荷重下...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • 色:
    灰黒色
  • 用途:
    機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に
  • 主成分:
    鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン
  • 用途2:
    ビン、ねじの焼付防止

(i)ご注意

  • スプレータイプとペーストタイプは同じ品質です。用途に応じて使い分けてください。
  • スプレータイプはこちらです。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

モリペースト500を運転用潤滑剤として使用可能にした組立用焼付防止剤

LP-005

LP-005

LP-05

LP-05

LP-10

LP-10

品番容量(g)質量(g)
LP-005灰黒色5055
LP-05灰黒色500520
LP-10灰黒色10001200

製品仕様

使用温度範囲:350℃以下
材質:主成分:鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、石油系ワセリン

使用例

ネジ焼付き防止に

ネジ焼付き防止に

機械の組立時に

機械の組立時に

プラスチック潤滑に

プラスチック潤滑に

超高温化の潤滑に

超高温化の潤滑に

商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
121-8883
55
1本(50g)
10

1個

1,183( 1,301円 )

2日目

-

121-8891
520
1缶(500g)
10

1個

6,296( 6,926円 )

1日目

121-8905
1200
1缶(1000g)
10

1個

11,444( 12,588円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二硫化モリブデン高濃度配合の焼付防止潤滑剤 ペーストタイプ。
【特長】
・高荷重下の潤滑性に優れるモリブデン、プラスチック潤滑に優れるPTFEを高濃度に配合。
・耐熱潤滑に優れるグラファイトや軟質金属などの固体潤滑剤を高濃度に配合。
・機械・部品組立時/ネジ締結時などに薄く塗布すれば、焼付きやかじりを長期にわたり防止できる。
【用途】
・超高温下や腐食環境の焼付き防止にも有効。

(i)ご注意

  • スプレータイプとペーストタイプは同じ品質です。用途に応じて使い分けてください。
  • スプレータイプはこちらです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

    焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

    焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

      高温用焼付防止剤 モリペーストAS

      高温用焼付防止剤 モリペーストAS

        モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

        モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

          モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

          モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

            ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

            ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

              モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

              モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

                焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

                  焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

                  焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

                    モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                    モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

                      モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                      モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                        スミペーストBNスプレー

                        スミペーストBNスプレー

                          焼付防止潤滑剤 スミペーストNS

                          焼付防止潤滑剤 スミペーストNS

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,183円 1,860円 3,699円 2,629円 9,106円 2,410円 2,342円 1,526円 2,020円 2,853円 3,158円 2,958円 7,804円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ペースト ペースト ペースト ペースト - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト
                            最高使用温度 ~300℃ - - ~300℃ - ~300℃ ~300℃ ~400℃ ~600℃ ~300℃ ~500℃ - ~800℃
                            灰黒色 銅褐色 - 灰黒色 灰黒色 - - -
                            用途 機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に ステンレス系締結部品の焼付防止 化学工場の高温部ねじ焼付防止には定評があります。 機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に - 機械の組み立て時の回転部、摺動部 機械の組立時の回転部、摺動部 機械の初期なじみ潤滑に 高温機械の摺動面、軸受面に - - 高温下のステンレスボルトに -
                            主成分 鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン チッ化ホウ素(BN) 鉱物油、二硫化モリブデン、銅、錫、グラファイト - - 鉱物油、二硫化モリブデン 鉱物油、二硫化モリブデン、グラファイト、溶剤 二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む) エステル油、グラファイト、溶剤 - - チッ化ホウ素(BN) -

                            モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械部品の組み立て
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/14
                            粘性がありネジ穴などにピンポイントで使用できます.ただ,素手についた場合,石鹸ではなかなか落ちないので手袋は必須です.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱性能は何℃までありますか。
                            A
                            油分は蒸発してしまいますが、二硫化モリブデン微粒子により約350℃まで耐熱性能を有します。

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました