(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
2,853円
税込価格
3,138円
通常出荷日
2日目
【特長】
・鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です
・部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします
【用途】
・機械の組立時の回転部、摺動部に
・減速機の歯面、軸受に
・ボルト、ナットの焼付防止

(i)ご注意

  • スプレータイプとペーストタイプは同じ品質です。用途に応じて使い分けてください。
  • ペーストタイプはこちらです。

モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ギアの潤滑
    評価 1.0満足度:1.02022/10/08
    スプレーに付属している長いノズルに交換して使用すると、すぐに詰まって使用できなくなりました。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
    メーカーに情報共有させていただき、今後の商品品質改善に努めさせていただきます。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の回転部
    評価 5.0満足度:5.02020/03/20
    ならし運転時焼き付け防止対策に使用しています。
    安価に入手できてよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

    モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

    モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

      スミペーストBNスプレー

      スミペーストBNスプレー

        焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

        焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

          焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

          焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

            スミオイルEPスプレー

            スミオイルEPスプレー

              JIP199 焼付防止スプレー

              JIP199 焼付防止スプレー

                モリコート ペースト Gラビットスプレー

                モリコート ペースト Gラビットスプレー

                  高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                  高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                    モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                    モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                      FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

                      FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

                        モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                        モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                          モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

                          モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 ファインケミカルジャパン 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 2,853円 2,342円 2,958円 1,526円 2,020円 1,925円 1,850円 4,941円 2,948円 3,158円 2,800円 3,474円 1,833円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー -
                            最高使用温度 ~300℃ ~300℃ - ~400℃ ~600℃ ~100℃ - ~500℃ ~800℃ ~500℃ ~400℃ ~500℃ ~700℃
                            トラスココード 121-8921 121-9391 421-3521 384-9864 381-3631 381-3614 - - 121-8743 - - - -
                            内容量 1本(420ml) 1本(420mL) 1缶(420mL) 1本(330mL) 1本(220mL) 1本(420ml) - - 1本(420mL) - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。