(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MP-02
モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ) ヤキツケボウシジュンカツザイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,629円
税込単価
2,892円

二硫化モリブデン・グラファイト配合のペースト状焼付防止潤滑剤。【特長】・高荷重...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • 色:
  • 用途:
    機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に
  • 特長:
    高荷重で滑り速度が小さい箇所の潤滑にも最適です。
  • 用途2:
    減速機組立時の歯面、軸受に

Loading...

モリペースト500を運転用潤滑剤として使用可能にしたペースト

MP-02

MP-02

MP-05

MP-05

MP-10

MP-10

製品仕様

  • 使用温度範囲:350℃以下
  • 容器:チューブ
品番容量
(g)
質量
(g)
MP-02200210
MP-05500610
MP-1010001210
商品情報を表示

MP-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-02

121-9405
210
1本(200g)
10

2個

2,629( 2,892円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二硫化モリブデン・グラファイト配合のペースト状焼付防止潤滑剤。
【特長】
・高荷重下の潤滑性に優れるモリブデン、プラスチック潤滑に優れるPTFE配合。
・耐熱潤滑に優れるグラファイトや軟質金属などの固体潤滑剤を高濃度に配合。
・機械・部品組立時などに薄く塗布し、固体潤滑剤の優れた潤滑性で焼付きやかじりを長期に亘り防止。
・モリペースト500を運転用潤滑剤として使用可能にしたタイプ。
【用途】
・超高温下や腐食環境の焼付き防止にも便利。
・低速・高荷重下の運転用潤滑にも最適。
・機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面、減速機組立時の歯面、軸受に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)の型番MP-02のページです。
型番MP-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

    モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

    モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

      モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

      モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

          焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

          焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

            高温用焼付防止剤 モリペーストAS

            高温用焼付防止剤 モリペーストAS

              焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

              焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

                ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

                ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

                  スミペーストBNスプレー

                  スミペーストBNスプレー

                    焼付防止剤 スプレーグリース

                    焼付防止剤 スプレーグリース

                      高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                      高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                        モリコート®Uペースト

                        モリコート®Uペースト

                          スミオイルEPスプレー

                          スミオイルEPスプレー

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 スリーボンド 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,629円 2,342円 2,853円 1,183円 1,526円 3,699円 1,860円 2,410円 2,958円 1,375円 2,948円 9,822円 1,925円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 ペースト スプレー スプレー ペースト スプレー ペースト ペースト スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー
                            最高使用温度 ~300℃ ~300℃ ~300℃ ~300℃ ~400℃ - - ~300℃ - ~200℃ ~800℃ ~200℃ ~100℃
                            - 灰黒色 灰黒色 銅褐色 灰黒色 - 黄金色 - 濃褐色
                            用途 機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に 機械の組立時の回転部、摺動部 - 機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に 機械の初期なじみ潤滑に 化学工場の高温部ねじ焼付防止には定評があります。 ステンレス系締結部品の焼付防止 機械の組み立て時の回転部、摺動部 高温下のステンレスボルトに - 遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに - 建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。
                            特長 高荷重で滑り速度が小さい箇所の潤滑にも最適です。 - - - 特に耐久性および均一塗布性に優れています。 - - 鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 - - - - 浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。

                            モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ネジの焼きつき防止として
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/26
                            工作機械のネジの焼きつき防止と、トルクの安定管理のために使用しています。
                            外すときにも、焼きつきもなく、はずれるので、作業効率もあがります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            射出成形部品のプラスチックの金型の摺動部分に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            射出成形部品のプラスチックの金型の摺動部分に使用しています。以前使っていた他の商品が、グリス切れなのか擦りあう部分が固着して傷が付き動かなくなってしまったり、グリスが固まって製品に付着したりしたので、コストがあまり高くないこともあり、モリペースト300に試しに変えてみました。金型で高温の100℃以上の環境で使っていますが、以前のような不具合もなくなりました。ただ、色が黒色であるため製品に付いてしまうと困るので、製品に付着しないよう気を付けて塗るようにしています。納期も2日ぐらいで届くので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱性能は何℃までありますか。
                            A
                            油分は蒸発してしまいますが、二硫化モリブデン微粒子により約350℃まで耐熱性能を有します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MP-05
                            MP-10
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量(g) 内容量

                            4,384円

                            ( 4,822円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10121-94136101缶(500g)

                            8,486円

                            ( 9,335円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10121-942112101缶(1000g)

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました