(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,342円
税込単価
2,576円

【特長】・スプレータイプ・二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • トラスココード:
    121-9391
  • 質量(g):
    420
  • 色:
  • 用途:
    機械の組立時の回転部、摺動部
  • 主成分:
    鉱物油、二硫化モリブデン、グラファイト、溶剤
  • 用途2:
    高荷重で滑り速度が小さい箇所の潤滑、プレス加工の金型離型剤
  • 内容量:
    1本(420mL)

Loading...

高荷重で滑り、速度が小さい箇所の潤滑に役立つスプレー

MPS

MPS

  • 使用温度範囲:350℃以下
  • 容器:スプレー
  • 色:黒
  • 容量:420ml
  • 質量:420g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPS

1本(420mL)

2個

2,342( 2,576円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレータイプ
・二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状
・機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にする
【用途】
・機械の回転、摺動部のならし運転、極圧下のかん合部のかじり、焼付き防止に便利
・各種ピン、ネジ部の焼付き防止、高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に便利
・プレス加工の金型離型剤として使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)の型番MPSのページです。
型番MPSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

    モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

    モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

      焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

      焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

        スミペーストBNスプレー

        スミペーストBNスプレー

          焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

          焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

            スミオイルEPスプレー

            スミオイルEPスプレー

              高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

              高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                JIP199 焼付防止スプレー

                JIP199 焼付防止スプレー

                  モリコート ペースト Gラビットスプレー

                  モリコート ペースト Gラビットスプレー

                    モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                    モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                      モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                      モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                        FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

                        FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

                          ネバーシーズ 標準グレード

                          ネバーシーズ 標準グレード

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング トラスコ中山 東レ・ダウコーニング ファインケミカルジャパン ボスティック
                            通常価格 2,342円 2,853円 1,526円 2,958円 2,020円 1,925円 2,948円 1,850円 4,941円 3,158円 3,474円 2,800円 3,510円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー -
                            最高使用温度 ~300℃ ~300℃ ~400℃ - ~600℃ ~100℃ ~800℃ - ~500℃ ~500℃ ~500℃ ~400℃ -
                            トラスココード 121-9391 121-8921 384-9864 421-3521 381-3631 381-3614 121-8743 - - - - - -
                            質量(g) 420 - 320 420 219 459 430 - - - - - -
                            - 灰黒色 濃褐色 黄金色 - - - - - -

                            モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱性能は何℃までありますか。
                            A
                            油分は蒸発してしまいますが、二硫化モリブデン微粒子により約350℃まで耐熱性能を有します。。

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました