(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NG-165
ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,428円
税込単価
22,471円

【特長】・高温による焼き付けや高圧によるかじりを防止します。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最低使用温度:
    ~-100℃
  • 色:
    銀灰
  • 主成分:
    ニッケル、グラファイト、鉱油系

Loading...

 
カタログを表示

NG-165 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NG-165

NG-165

122-7289
454
1缶(454g)
10

2個

20,428( 22,471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温による焼き付けや高圧によるかじりを防止します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネバーシーズピュアーニッケルスペシャルの型番NG-165のページです。
型番NG-165に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

    マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

    マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

      焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

      焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

        焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

        焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

          モリコート®Uペースト

          モリコート®Uペースト

            ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

            ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

              ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

              ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

                ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

                ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

                  ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

                  ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

                    ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                    ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                      ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                      ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                        ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)

                        ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)

                          焼付防止剤 スプレーグリース

                          焼付防止剤 スプレーグリース

                            メーカー ボスティック ボスティック ファインケミカルジャパン ボスティック 東レ・ダウコーニング ヘンケル ヘンケル ヘンケル ボスティック ボスティック ヘンケル ボスティック スリーボンド
                            通常価格 11,740円 6,665円 1,612円 3,631円 9,822円 6,465円 5,156円 17,237円 6,830円 9,304円 4,088円 5,359円 1,375円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ペースト ペースト スプレー ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト スプレー スプレー
                            最低使用温度 ~-100℃ ~-100℃ ~-60℃ ~-100℃ ~-40℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-100℃ ~-100℃ ~-20℃ ~-100℃ ~-20℃
                            銀灰 - - 銀灰 - - - - 銀灰 - - 銀灰 -
                            主成分 ニッケル、グラファイト、鉱油系 - - 銅、グラファイト、鉱油系 - - - - ニッケル、グラファイト、鉱油系 - - 銅、グラファイト、鉱油系 -

                            ネバーシーズピュアーニッケルスペシャルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NGBT-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量
                            (g)
                            内容量

                            11,740円

                            ( 12,914円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10122-72972271缶(227g)

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました