(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,304円
税込単価
10,234円

【特長】・苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBBT-16

1缶(454g)
10

2個

9,304( 10,234円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です
【用途】
・自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)の型番NBBT-16のページです。
型番NBBT-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

    ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

    ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

      焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

      焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

        マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

        マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

          焼付防止潤滑剤 スミペーストNS

          焼付防止潤滑剤 スミペーストNS

            焼付防止剤 スプレーグリース

            焼付防止剤 スプレーグリース

              ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

              ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

                焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                  モリコート ペースト Gラビットスプレー

                  モリコート ペースト Gラビットスプレー

                    高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                    高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                      高温用焼付防止剤 モリペーストAS

                      高温用焼付防止剤 モリペーストAS

                        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                          ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

                          ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

                            メーカー ボスティック ヘンケル 住鉱潤滑剤 ボスティック 住鉱潤滑剤 スリーボンド ヘンケル 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ボスティック
                            通常価格 9,304円 4,648円 1,860円 6,665円 7,804円 1,375円 5,156円 9,770円 4,941円 2,948円 3,699円 1,183円 11,740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト スプレー ペースト スプレー スプレー スプレー ペースト ペースト ペースト
                            最高使用温度 ~900℃ ~900℃ - - ~800℃ ~200℃ ~400℃ ~200℃ ~500℃ ~800℃ - ~300℃ -
                            最低使用温度 ~-100℃ ~-50℃ - ~-100℃ - ~-20℃ ~-20℃ ~-70℃ ~-30℃ ~-20℃ - - ~-100℃
                            トラスココード 404-2697 - - 356-9217 - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(454g) - - 1缶(454g) - - - - - - - - -

                            ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました