(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αクロゾメスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αクロゾメスプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,340円
税込単価
2,574円

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染め塗料。【特長】・超微粒子...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    その他
  • トラスココード:
    121-1439
  • 質量(g):
    420
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40(常温)
  • 用途詳細:
    鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染め。
  • 色:
  • 主成分:
    樹脂、顔料、溶剤
  • 内容量:
    1本(420mL)

Loading...

製品特長・仕様

品番容量
(ml)
質量
(g)
ALP-KZ420420
  • 使用温度範囲:-40~+200℃
  • スプレー後の状態:固体状(樹脂)
  • 主成分:樹脂、顔料、溶剤
  • 製造国:日本

使用方法・使用事例

使用事例

使用例:部品の黒染めに

部品の黒染めに

使用方法

αクロゾメスプレー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-KZ

1本(420mL)
10

2個

2,340( 2,574円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染め塗料。
【特長】
・超微粒子グラファイトを配合した黒染着色剤(つや消し)。
・耐水、耐油、耐熱性、密着性、耐摩耗性に優れた2~3μの真黒な被膜を形成。
【用途】
・鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに最適。
・黒染処理されたパーツの補修に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αクロゾメスプレーの型番ALP-KZのページです。
型番ALP-KZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αクロゾメスプレー

αクロゾメスプレー

    αアエンコートスプレー

    αアエンコートスプレー

      αステンレスコートスプレー

      αステンレスコートスプレー

        αアルミコートスプレー

        αアルミコートスプレー

          シルバージンクリッチ シルバー

          シルバージンクリッチ シルバー

            厚塗り

            厚塗り

              FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

              FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

                黒染液スプレーブラッセン

                黒染液スプレーブラッセン

                  防錆・光沢保護剤シールコート

                  防錆・光沢保護剤シールコート

                    プレミアムジンクリッチ アルファ

                    プレミアムジンクリッチ アルファ

                      FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

                      FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

                        αメタルラップスプレー(透明)

                        αメタルラップスプレー(透明)

                          αメタルラップスプレー 青 420ml ALP-MW

                          αメタルラップスプレー 青 420ml ALP-MW

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ローバル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン 呉工業 ローバル ファインケミカルジャパン トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,340円 1,040円 2,919円 1,877円 2,582円 1,660円 1,125円 1,571円 886円 2,950円 3,300円 1,114円 1,092円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー - スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー
                            用途 その他 - - メッキ部品 / その他 メッキ部品 - - 工作機械 / その他 自動車部品 / 自転車 / 工具類 / メッキ部品 / その他 メッキ部品 / その他 - - -
                            トラスココード 121-1439 121-0939 298-5811 298-5802 - - - - - - - 123-1952 123-1944
                            質量(g) 420 - 260 390 - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 5~40(常温) - -40~300 -40~200 - - - - - - - - -

                            αクロゾメスプレーのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 11件のレビュー

                            高評価レビュー

                            Meviy製作部品の黒色表面処理
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/02
                            MISUMI Meviyを利用してA5052材の治具部品を製作しましたが、できるだけ短納期にする為に黒アルマイト処理を省略し、本品で表面処理しました。
                            根気強く重ね塗装すると、若干グレーがかってはいますが綺麗な艶消し黒塗装になります。
                            誤って雌ネジ部に塗装してしまいましたが、膜厚が極めて薄いのでねじが締められなくなるような事はありませんでした。
                            処理の美しさは問題ないのですが、塗装したままの膜強度が低い点と炭化水素系洗浄剤(いわゆるパーツクリーナー)で剥がれてしまう点は残念です。焼き付け処理は必須だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の塗装に
                            評価 4.0満足度:4.02017/11/23
                            一般的な黒染めは光沢があるが、商品解説にあるように本製品はつや消し黒である。鉄をリン酸塩処理した場合の色目に近く、表面処理の補修などに利用している。使い勝手はいいが、使用前に良く振ることが大切である。本製品と被塗装材をある程度あたためれば塗装のノリが良い。冬場の冷え込んだ時期にそのまま使用すると、まだらになることがあったので。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Meviy製作部品の黒色表面処理
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/02
                            MISUMI Meviyを利用してA5052材の治具部品を製作しましたが、できるだけ短納期にする為に黒アルマイト処理を省略し、本品で表面処理しました。
                            根気強く重ね塗装すると、若干グレーがかってはいますが綺麗な艶消し黒塗装になります。
                            誤って雌ネジ部に塗装してしまいましたが、膜厚が極めて薄いのでねじが締められなくなるような事はありませんでした。
                            処理の美しさは問題ないのですが、塗装したままの膜強度が低い点と炭化水素系洗浄剤(いわゆるパーツクリーナー)で剥がれてしまう点は残念です。焼き付け処理は必須だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の塗装に
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/25
                            鉄の錆止め塗装に使いました。1回では塗膜が薄いので数回に分けて塗装する必要がありますが乾きが早いので、時間はそんなにかからないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            黒染め処理
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/03
                            一度自分で黒染めしようと思い立ち使用しました。薄く重ねてスプレーすれば、考えていたよりもきれいに仕上がりました。満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/19
                            機械部品の外観をよくするために試してみると。短時間で加工でき仕上がりにも大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗料ですか、反応膜ですか。
                            A
                            黒色塗料です。

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました