(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
長期防錆スプレー No.1426
  • 数量スライド割引

長期防錆スプレー No.1426 (レビュー)

通常価格(税別)
950円
税込価格
1,045円
通常出荷日
1日目
卓越した防錆性能が持続するスプレータイプの防錆剤。
【特長】
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します
・高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します
・乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です
【用途】
・工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆
・加工や貯蔵、輸送用部品の防錆
・自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆
・鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆

長期防錆スプレー No.1426のレビュー

評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    素材の防錆
    評価 1.0満足度:1.02016/09/29
    防錆用に仕様したが、素材表面が非常にベタ付いてネトネトになってしまった。少し期間を置くと、独特の強烈な臭いになった。

    もっと読む 閉じる

    4が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    保管用
    評価 4.0満足度:4.02017/10/05
    長期保管ということで、すぐ使用しない加工品に利用させていただいています。ここで購入するとすぐ納入されるので助かっています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鉄製部品のさび止め
    評価 5.0満足度:5.02019/11/19
    簡単にスプレーで錆びから守れるので使いやすい。約半年間くらい放置していたが、錆びは発生していなかった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    防錆に
    評価 5.0満足度:5.02019/05/30
    かなりベトつくタイプで時間がたってもベタベタしてます。防錆剤独特のにおいがします。苦手な方は気になるかもしれないです。防錆についてはかなり確実に防錆できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品の防錆
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    品名の通り、長期防錆を期待して使用してます。液体グリスのようなベトベトな感じで感想して粘つく感じは残ります。防錆の膜がしっかりできているように思いますが、べとつきをとるのにパーツクリーナーとかで拭かないと取れないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長期防錆スプレー No.1426

長期防錆スプレー No.1426

    防錆剤 クレ3-36

    防錆剤 クレ3-36

      防錆潤滑剤無臭ルーセン

      防錆潤滑剤無臭ルーセン

        セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

        セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

          ラスガードグリーン

          ラスガードグリーン

            KURE スーパーラストガード300ML

            KURE スーパーラストガード300ML

              防錆潤滑剤 5-56DX

              防錆潤滑剤 5-56DX

                極薄膜防錆剤TFPスプレー

                極薄膜防錆剤TFPスプレー

                  ラスガード クリアー NX88

                  ラスガード クリアー NX88

                    防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

                    防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

                      NIC金型防錆剤スプレー

                      NIC金型防錆剤スプレー

                        浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                        浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                          ラストガード ブラウン NX89

                          ラストガード ブラウン NX89

                            メーカー 呉工業 呉工業 スリーボンド 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 呉工業 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 ダイゾーニチモリ タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 950円 1,007円 3,040円 1,678円 1,040円 724円 1,057円 1,478円 1,100円 674円 1,980円 1,224円 1,314円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            用途 工作機械 / 治具 / 金型 / 重機 その他 - 工作機械 / 治具 / 金型 / 鉄工材 / 工具類 / その他 - 自動車部品 / 鉄工材 ベアリング / その他 金型 / その他 工作機械 / 治具 / 金型 / 自動車部品 / 重機 / 鉄工材 / 自転車 / 工具類 その他 - - -
                            トラスココード 342-1309 - - - - 868-4253 421-2983 - - - - - -
                            使用温度範囲 -5~80℃ -20~70℃ - - - - - - - -20~70℃ - - -
                            質量(g) 390 - - - - 310 400 - - 340 - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。