(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TFP防錆スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TFP-420SP-U
TFP防錆スプレー TFPボウセイスプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,109円
税込単価
2,320円

金属表面にわずか5μほどの薄い被膜をつくる防錆剤。【特長】・射出成形機の金型で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    工作機械 / 金型 / その他
  • 質量(g):
    370
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~45
  • 用途詳細:
    射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。
  • 主成分:
    酸化ワックス防錆剤
  • 内容量:
    1本(420mL)

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TFP-420SP-M

TFP-420SP-M

TFP-420SP-U

TFP-420SP-U

製品の基本仕様・特長

品番容量
(ml)
質量
(g)
TFP-420SP-U
TFP-420SP-M

透明
420
420
370
370

使用方法・使用事例

使用方法

TFP防錆スプレー 取扱説明書-1TFP防錆スプレー 取扱説明書-2
商品情報を表示

TFP-420SP-U の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFP-420SP-U

123-0972
1本(420mL)
10

3個

2,109( 2,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属表面にわずか5μほどの薄い被膜をつくる防錆剤。
【特長】
・射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくり、捨て打ちが少ないと好評価。
・金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性あり。
・使用温度範囲:20~45℃。
・主成分:酸化ワックス防錆剤。日本製。
【用途】
・射出成形機金型、機械部品、組立部品の加工、組立て待ちの防錆に最適。
・洗浄後の機械部品、装置の防錆、電気部品、自動車部品など小部品の防錆に最適。
・湿気、水分の除去に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TFP防錆スプレーの型番TFP-420SP-Uのページです。
型番TFP-420SP-Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TFP防錆スプレー

TFP防錆スプレー

    防錆剤TFP100スプレー

    防錆剤TFP100スプレー

      極薄膜防錆剤TFPスプレー

      極薄膜防錆剤TFPスプレー

        TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

        TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

          防錆潤滑剤 クレ5-56

          防錆潤滑剤 クレ5-56

            浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

            浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

              TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

              TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

                セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                  防錆潤滑剤無臭ルーセン

                  防錆潤滑剤無臭ルーセン

                    さび止め潤滑剤

                    さび止め潤滑剤

                      α防錆(ボウセイ)スプレー

                      α防錆(ボウセイ)スプレー

                        防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

                        防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

                          防錆剤 クレ3-36

                          防錆剤 クレ3-36

                            メーカー トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 呉工業 タセト トラスコ中山 住鉱潤滑剤 スリーボンド スリーボンド トラスコ中山 呉工業 呉工業
                            通常価格 2,108円 1,655円 1,478円 15,826円 459円 1,224円 2,331円 1,678円 3,040円 1,457円 847円 674円 499円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 スプレー スプレー スプレー 液体 - スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー -
                            用途 工作機械 / 金型 / その他 工作機械 / 金型 / その他 金型 / その他 - - - 工作機械 / 金型 / その他 工作機械 / 治具 / 金型 / 鉄工材 / 工具類 / その他 - その他 金型 その他 その他
                            質量(g) 370 - - - - - 300 - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -20~45 - - - - - -20~45 - - - -20~100 - -
                            用途詳細 射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。 - - - - - 射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。 - - - 金型加工後の防錆。 - -

                            TFP防錆スプレーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            製造現場の清掃に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/22
                            所有金型の定期メンテナンスに利用しました。これまでは他社製品を使用していたのですが本品に変えてからトラブルが一切無くなり安定した清掃結果となっています。これからも本製品を使用していきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤーカットの加工の際に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/08
                            業界では知る人ぞ知る商品なので、長年使用しています。ワイヤーカットの加工の際に錆止め材として使用しています。水の中で加工しますが、この商品は緑色なので塗布したかどうかを目視で確認できるのが良いと思います。使い勝手は良いのですが、値段がもう少し安いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 有色は何色ですか。
                            A
                            緑色です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TFP-420SP-M
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 内容量

                            2,108円

                            ( 2,319円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10123-0981透明-

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました