(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ECO-TFP-U-C4
TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用 TFPボウセイザイスプレー(ノンガス)ツメカエ

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,826円
税込単価
17,409円

【特長】・金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 内容量:
    1缶(4L)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用 取扱説明書
商品情報を表示

ECO-TFP-U-C4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECO-TFP-U-C4

512-3127
1缶(4L)
10

1個

15,826( 17,409円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。
・射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
・金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。
・そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです
【用途】
・射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用の型番ECO-TFP-U-C4のページです。
型番ECO-TFP-U-C4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

    中期防錆剤 ラストンIII

    中期防錆剤 ラストンIII

      クリンウェルド H

      クリンウェルド H

        クリンウェルド SE-F

        クリンウェルド SE-F

          クリンウェルド(シルバー) SE-F

          クリンウェルド(シルバー) SE-F

            ラスジェット 15L

            ラスジェット 15L

              クリンウェルド YE-F

              クリンウェルド YE-F

                CP-3000

                CP-3000

                  メカヒビターOS-3

                  メカヒビターOS-3

                    400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10

                    400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10

                      αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

                      αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

                        セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                        セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                          極薄膜防錆剤TFPスプレー

                          極薄膜防錆剤TFPスプレー

                            メーカー トラスコ中山 オーデック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル 日本メカケミカル エスコ トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 15,826円 5,518円 14,900円 14,176円 13,900円 26,190円 14,800円 7,916円 17,180円 3,140円 7,440円 1,678円 1,478円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 液体 液体 液体 - 液体 液体 - 液体 液体 スプレー 液体 スプレー スプレー
                            内容量 1缶(4L) - - - - - - - - - - - -

                            TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ECO-TFP-M-C4
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 内容量

                            15,826円

                            ( 17,409円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10512-3135-

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました