(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

α防錆(ボウセイ)スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

α防錆(ボウセイ)スプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
847円 ~ 1,371円
税込価格
932円 ~ 1,508円

水置換性の軟質油膜防錆剤。【特長】・強力な水置換性と油焼け抑制に優れた高性能防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    金型
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~100
  • 用途詳細:
    金型加工後の防錆。
  • 色:
    淡褐色
  • 主成分:
    鉱物油、防錆添加剤

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ALP-AR

ALP-AR

ALP-ARーJB

ALP-AR-JB

製品の基本仕様・特長

品番容量
(ml)
質量
(g)
ALP-AR淡褐色420380
ALP-AR-JB淡褐色840684
  • 使用温度範囲 : -20~+100℃
  • 材質 主​成​分 : ​鉱​物​油​、​防​錆​添​加​剤
  • 生産国 : 日本

使用方法・使用事例

使用方法

α防錆(ボウセイ)スプレー 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
123-0913
380
1本(420mL)
10

10個

847( 932円 )

1日目

370-9884
684
1本(840mL)
10

10個

1,371( 1,508円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水置換性の軟質油膜防錆剤。
【特長】
・強力な水置換性と油焼け抑制に優れた高性能防錆スプレー。
・防錆剤特有のいやな臭いがほとんどない無臭タイプで、バリウムフリータイプの防錆剤。
・油膜も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去可能。
【用途】
・金型加工後の防錆に。
・機械部品の加工後の防錆、組立待ちの防錆に。
・精密機械部品の防錆に。
・帯鋼の防錆に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

α防錆(ボウセイ)スプレー

α防錆(ボウセイ)スプレー

    防錆剤TFP100スプレー

    防錆剤TFP100スプレー

      極薄膜防錆剤TFPスプレー

      極薄膜防錆剤TFPスプレー

        タッカーオイルスプレー

        タッカーオイルスプレー

          防錆剤スミモールドガード

          防錆剤スミモールドガード

            ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

            ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

              ペネトンA(防錆スプレー)

              ペネトンA(防錆スプレー)

                ラスガード クリアー NX88

                ラスガード クリアー NX88

                  防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

                  防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

                    高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"

                    高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"

                      浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー

                      浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー

                        スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                        スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                          スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)

                          スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)

                            メーカー トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 大澤ワックス 住鉱潤滑剤 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 ITW 住鉱潤滑剤 スリーボンド 呉工業
                            通常価格 847円 1,655円 1,478円 550円 1,567円 499円 840円 1,100円 1,479円 3,117円 1,925円 2,084円 550円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   6日目   1日目~  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー
                            用途 金型 工作機械 / 金型 / その他 金型 / その他 - 金型 - - 工作機械 / 治具 / 金型 / 自動車部品 / 重機 / 鉄工材 / 自転車 / 工具類 - - - - 工作機械 / その他
                            使用温度範囲(℃) -20~100 - - - - - - - - - - - -
                            用途詳細 金型加工後の防錆。 - - - - - - - - - - - -
                            淡褐色 - - - - - - - - - - - -

                            α防錆(ボウセイ)スプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 8件のレビュー
                            金型治工具の防錆用に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/04
                            金型など鉄系の部品は空気中にそのまま置いておくだけでサビが発生してしまうので、サビ止めとして使用しています。この商品ですがミスミで購入するのが一番安く購入できます。プラケースに部品を入れて保管していますが、長期保存においてはスプレーするだけではさびが発生してしまうため、蓋をするか、なければ新聞紙やウエスを上に掛けておくだけであまりサビは発生しないようです。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部の防錆
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/29
                            金属部の防錆に使用しています。防錆性能も問題なく手軽に使用出来てとても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属製品の防錆
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/07
                            金属製品の防錆使いますが、使うときは多量に使うため840mLのジャンボタイプを購入しました。価格的にも得した気分で満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            錆止め
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/12
                            金型、金属部品などに使用しています。
                            臭いとかはそんなに気にならないです。
                            防錆スプレーとしてしっかり機能してると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属類の保存用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/30
                            表面処理を行っていない金属パーツの保存用に使用しています。
                            スプレーはべっとりしないタイプのため全体的に滑らかに塗れるので使いやすいです。
                            加えて密封した袋に入れれば長期保存でも錆は発生しなさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水滴が付いた状態でスプレーしても良いですか?
                            A
                            水置換性を有しているので、多少の水滴であればその上からスプレーして構いません。

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました