(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,440円 ~ 28,404円
税込価格
8,184円 ~ 31,244円

水置換性の軟質油膜防錆剤。【特長】・そのままでも、ノンガススプレーの詰替用とし...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ECO-AR-C4

ECO-AR-C4

ECO-AR-C18

ECO-AR-C18

製品の基本仕様・特長

品番容量
(L)
質量
(kg)
ECO-AR-C4淡褐色43.7
ECO-AR-C18淡褐色1816.6
  • 容​器 : ​缶
  • 使用温度範囲 : -20~+100℃
  • 材質 主​成​分 : ​鉱​物​油​、​防​錆​添​加​剤
  • 生産国 : 日本

使用方法・使用事例

使用方法

αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
227-7298
1缶(4L)
10

3個

7,440( 8,184円 )

1日目

243-7139
1缶(18L)
10

1個

28,404( 31,244円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水置換性の軟質油膜防錆剤。
【特長】
・そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプ。
・強力な水置換性と油焼け抑制に優れた高性能防錆剤。
・防錆剤特有のいやな臭いがほとんどない無臭タイプで、バリウムフリータイプの防錆剤。
・油膜も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去可能。
【用途】
・金型加工後の防錆に。
・機械部品の加工後の防錆、組立待ちの防錆に。
・精密機械部品や帯鋼の防錆に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

    水置換性防錆剤

    水置換性防錆剤

      配管防錆剤 ラスレスト 60

      配管防錆剤 ラスレスト 60

        メカヒビターOS-3

        メカヒビターOS-3

          クリンウェルド YE-F

          クリンウェルド YE-F

            CP-3000

            CP-3000

              TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

              TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

                スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                  中期防錆剤 ラストンIII

                  中期防錆剤 ラストンIII

                    クリンウェルド(シルバー) SE-F

                    クリンウェルド(シルバー) SE-F

                      メカヒビター#60

                      メカヒビター#60

                        クリンウェルド H

                        クリンウェルド H

                          クリンウェルド SE-F

                          クリンウェルド SE-F

                            メーカー トラスコ中山 友和 日本メカケミカル 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル トラスコ中山 スリーボンド オーデック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 7,440円 29,121円 24,985円 17,180円 14,800円 7,916円 15,826円 2,226円 5,518円 13,900円 12,143円 14,900円 14,176円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   3日目   4日目   3日目   4日目   1日目   18日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 - 液体 液体 スプレー 液体 液体 液体 液体 -

                            αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水滴が付いた状態でスプレーしても良いですか?
                            A
                            水置換性を有しているので、多少の水滴であればその上からスプレーして構いません。

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました