(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
αボウセイノンガスタイプ 替ボトル 350ml
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

αボウセイノンガスタイプ 替ボトル 350ml (レビュー)

通常価格(税別)
1,062円
税込価格
1,168円
通常出荷日
1日目
【特長】
・水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。
・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
・原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。
・油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
【用途】
・金型加工後の防錆。
・機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
・精密機械部品の防錆。
・帯鋼の防錆。

αボウセイノンガスタイプ 替ボトル 350mlのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    完成品の錆止め
    評価 3.0満足度:3.02020/05/25
    これからの時期ガスタイプだと袋に入れた完成品にスプレーすると
    冷えて水滴が付いたりするのでノンガスタイプのこれを使っています。

    ★3にした理由はスプレー自体がよく壊れる為です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αボウセイノンガスタイプ 替ボトル 350ml

αボウセイノンガスタイプ 替ボトル 350ml

    TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

    TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

      TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml

      TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml

        ラスジェット

        ラスジェット

          屋内用防錆油 ラストン

          屋内用防錆油 ラストン

            さびストップ(防錆剤)

            さびストップ(防錆剤)

              防錆潤滑剤無臭ルーセン

              防錆潤滑剤無臭ルーセン

                防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

                防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

                  4本組 防錆潤滑スプレーセット(ケース入)

                  4本組 防錆潤滑スプレーセット(ケース入)

                    スプレーグリス 防錆潤滑剤

                    スプレーグリス 防錆潤滑剤

                      生分解性オイルスプレーEX

                      生分解性オイルスプレーEX

                        防錆・潤滑スプレー

                        防錆・潤滑スプレー

                          防錆浸透剤88スムーススプレー

                          防錆浸透剤88スムーススプレー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) オーデック 大澤ワックス スリーボンド トラスコ中山 エスコ スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ケニス ダイゾーニチモリ
                            通常価格 1,062円 2,331円 2,717円 760円 6,800円 461円 3,040円 1,479円 4,070円 1,485円 1,060円 1,002円 439円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   2日目   3日目   3日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目   1日目  
                            種類 液体 液体 スプレー スプレー - 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            トラスココード 220-9063 220-9233 819-8994 - - - - 123-0808 - - - - -
                            内容量 1本(350mL) 1本(350mL) - - - - - 1本(420ml) - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。