(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
防錆剤スミモールドガード
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

防錆剤スミモールドガード (レビュー)

通常価格(税別)
1,567円
税込価格
1,724円
通常出荷日
1日目
半乾燥・薄膜タイプ高性能金型防錆剤。
【特長】
・スプレータイプ。
・塗膜色は緑色と無色を用意。
・半乾燥の薄膜防錆剤。
・ノックピンなどのすき間への浸入が少なく、除去も容易で、捨て打ちが減少。
【用途】
・射出成形機の金型防錆に便利(長期防錆には重ね塗り必須)。

防錆剤スミモールドガードのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    成形金型に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/09/16
    成形金型に永年使用していますが、扱いやすさと信頼性で選んでいます。某サイトよりも安価なのを最近知りました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産ラインで使用。
    評価 3.0満足度:3.02019/01/21
    必要な数量で注文出来て、価格や納期がすぐに分かるので便利に利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラ型の防錆剤として使用
    評価 4.0満足度:4.02018/04/11
    プラ型の防錆剤として使用しました。有色タイプを使用しているため、塗布したかどうか迷わなくて済みます。ただ、価格が高いのと匂いが結構きついです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆剤スミモールドガード

防錆剤スミモールドガード

    防錆剤TFP100スプレー

    防錆剤TFP100スプレー

      極薄膜防錆剤TFPスプレー

      極薄膜防錆剤TFPスプレー

        α防錆(ボウセイ)スプレー

        α防錆(ボウセイ)スプレー

          タッカーオイルスプレー

          タッカーオイルスプレー

            ラストガード ブラウン NX89

            ラストガード ブラウン NX89

              セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

              セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー

                浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー

                  スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                  スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                    ラスガード クリアー NX88

                    ラスガード クリアー NX88

                      スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                      スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                        高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"

                        高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"

                          ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

                          ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーボンド ITW 大澤ワックス
                            通常価格 1,567円 1,655円 1,478円 847円 550円 1,314円 1,678円 1,925円 2,226円 1,100円 2,084円 3,117円 499円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   18日目   2日目   6日目   2日目   3日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー
                            用途 金型 工作機械 / 金型 / その他 金型 / その他 金型 - - 工作機械 / 治具 / 金型 / 鉄工材 / 工具類 / その他 - - 工作機械 / 治具 / 金型 / 自動車部品 / 重機 / 鉄工材 / 自転車 / 工具類 - - -
                            使用温度範囲 -20~100℃ -20~100℃ -20~45℃ - - - -20~90℃ - - - - - -
                            質量(g) 400 330 300 - - - 300 - - - - - -
                            特長 半乾燥の薄膜防錆剤です。 浸透性と水置換性を有し、約5μmの薄膜で防錆力を発揮する防錆剤です。 浸透性と水置換性を有し、約5μmの薄膜で優れた防錆力を発揮する防錆剤です。 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。