(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー
  • 数量スライド割引

セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー (レビュー)

通常価格(税別)
1,678円
税込価格
1,846円
通常出荷日
1日目
セミドライ被膜の防錆剤スプレーです。
【特長】
・金属表面に薄くて強固な半乾燥被膜を形成。
・湿気、塩分などの雰囲気条件下で長時間の防錆効果を発揮します。
【仕様】
・外観:黄褐色
・第4類第2石油類 80mL
・危険等級Ⅲ
・噴射剤:LPG
・塩水噴霧試験 JIS Z 2371:480h
・使用温度(目安):-20~90℃
【用途】
・加工、貯蔵、搬送中の機械部品の防錆
・その他設備装置の防錆

セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレーのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型の長期保管品に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/12/06
    金型を別倉庫に移し長期保管することになり、保管時の防錆用に試しで使用しています。この商品は防錆剤が乾燥すると色が付くので塗布もれなどがわかりやすくなっています。約三ヶ月立ちましたが、発錆はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具の錆び止め
    評価 4.0満足度:4.02018/08/24
    初めて使用しましたが、あまりベトベトした感じは無く錆止めも効いており
    いいものだなと感じました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    在庫部品の防錆用
    評価 4.0満足度:4.02018/03/31
    防錆被膜が他の防錆スプレーの様にベト付かず重宝しています。
    もう少し値段がやすければ良いとは思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

    極薄膜防錆剤TFPスプレー

    極薄膜防錆剤TFPスプレー

      スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

      スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

        防錆剤TFP100スプレー

        防錆剤TFP100スプレー

          防錆剤スミモールドガード

          防錆剤スミモールドガード

            スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

            スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

              ラストガード ブラウン NX89

              ラストガード ブラウン NX89

                タッカーオイルスプレー

                タッカーオイルスプレー

                  ラスガード クリアー NX88

                  ラスガード クリアー NX88

                    浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー

                    浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー

                      α防錆(ボウセイ)スプレー

                      α防錆(ボウセイ)スプレー

                        TFP防錆スプレー

                        TFP防錆スプレー

                          420ml 防錆スプレー(超速乾性)

                          420ml 防錆スプレー(超速乾性)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 スリーボンド 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 1,678円 1,478円 2,226円 1,655円 1,567円 2,084円 1,314円 550円 1,100円 1,925円 847円 2,108円 2,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   18日目   1日目   1日目   6日目   1日目   3日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー -
                            用途 工作機械 / 治具 / 金型 / 鉄工材 / 工具類 / その他 金型 / その他 - 工作機械 / 金型 / その他 金型 - - - 工作機械 / 治具 / 金型 / 自動車部品 / 重機 / 鉄工材 / 自転車 / 工具類 - 金型 工作機械 / 金型 / その他 -
                            防錆期間 ~6ヶ月 - - - - - - - - - - - -
                            商品コード 511033 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4906725511004 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。