(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
極薄膜防錆剤TFPスプレー
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

極薄膜防錆剤TFPスプレー (レビュー)

通常価格(税別)
1,478円 ~ 1,479円
税込価格
1,626円 ~ 1,627円
通常出荷日
1日目~
極薄膜防錆剤スプレー。
【特長】
・塗膜色は、緑色と無色。
・浸透性と水置換性があり、約5μmの薄膜で優れた防錆力を発揮。
【用途】
・射出成形機の金型防錆。捨て打ちが少なく、複雑な金型にも均一な被膜を形成。
・機械部品、組立部品の加工、組立て待ちの防錆。
・洗浄後の機械部品・装置の防錆。
・電気部品、自動車部品など小部品の防錆。
・湿気、水分の除去。

極薄膜防錆剤TFPスプレーのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型、保管部品の防錆に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/04/18
    有色で塗布した部分が判るので塗布忘れが無い。ただ、ニオイが少し、きついです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型の運搬時に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/12/06
    金型の運搬時、短期保管時に使用しています。この商品は金型へのノリが良いように感じますし、ソフトな感じがします。運搬時、短期保管用なので見た目を気にして透明な物を選定しました。特にサビなどもなく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型や装置の防錆
    評価 4.0満足度:4.02020/12/11
    透明色で薄膜と言う点で決めました。
    装置のスチール部品や金型のガイドブッシュなどメッキや材質変更ができない部分(寸法精度などに影響のない所)に使用しております。
    直接外気が入らない一般環境の室内であればかなり効果がある感じです。
    もう少し安いと買いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型の防錆
    評価 5.0満足度:5.02018/01/31
    昔から愛用している定番商品です。
    色がついて防錆処理したことがわかりやすいので成形メーカーからも好評です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型用
    評価 5.0満足度:5.02017/11/17
    金型の錆び防止に使用しています。
    価格が安いので以前より愛用しています。
    製品に問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極薄膜防錆剤TFPスプレー

極薄膜防錆剤TFPスプレー

    防錆剤TFP100スプレー

    防錆剤TFP100スプレー

      防錆剤スミモールドガード

      防錆剤スミモールドガード

        α防錆(ボウセイ)スプレー

        α防錆(ボウセイ)スプレー

          セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

          セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

            タッカーオイルスプレー

            タッカーオイルスプレー

              スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

              スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                ラスガード クリアー NX88

                ラスガード クリアー NX88

                  浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー

                  浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー

                    TFP防錆スプレー

                    TFP防錆スプレー

                      高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"

                      高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"

                        防錆剤 クレ3-36

                        防錆剤 クレ3-36

                          スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                          スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 大澤ワックス スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 ITW 呉工業 スリーボンド
                            通常価格 1,478円 1,655円 1,567円 847円 1,678円 550円 2,226円 1,100円 1,925円 2,108円 3,117円 1,007円 2,084円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   18日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   6日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 - スプレー
                            用途 金型 / その他 工作機械 / 金型 / その他 金型 金型 工作機械 / 治具 / 金型 / 鉄工材 / 工具類 / その他 - - 工作機械 / 治具 / 金型 / 自動車部品 / 重機 / 鉄工材 / 自転車 / 工具類 - 工作機械 / 金型 / その他 - その他 -
                            使用温度範囲 -20~45℃ -20~100℃ -20~100℃ - -20~90℃ - - - - - - - -
                            質量(g) 300 330 400 - 300 - - - - - - - -
                            特長 浸透性と水置換性を有し、約5μmの薄膜で優れた防錆力を発揮する防錆剤です。 浸透性と水置換性を有し、約5μmの薄膜で防錆力を発揮する防錆剤です。 半乾燥の薄膜防錆剤です。 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。