(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
防錆剤TFP100スプレー
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

防錆剤TFP100スプレー (レビュー)

通常価格(税別)
1,655円
税込価格
1,821円
通常出荷日
1日目
耐熱・低臭性極薄膜防錆剤。
【特長】
・塗膜色は緑色と無色。
・浸透性と水置換性があり、約5μmの薄膜で優れた防錆力を発揮。
・使用温度範囲(目安)は、-20~+100℃。
・射出成形機の金型防錆。捨て打ちが少なく、複雑な金型にも均一な被膜を形成。
【用途】
・機械部品、組立部品の加工、組立て待ち、洗浄後の機械部品・装置の防錆に最適。
・電気部品、自動車部品など小部品の防錆に最適。
・湿気、水分の除去に便利。

防錆剤TFP100スプレーのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型修理で使用しました
    評価 5.0満足度:5.02022/02/18
    今まで使っていた物より 金型の表面が 少ししっとりとしていてよさそうです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    成形後の錆防止
    評価 4.0満足度:4.02019/12/06
    100度くらいまで対応との事で選択、購入しました。
    気化もなく問題ありません。

    成形する際も、直ぐに油分が抜けるため捨てショットが少なく良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    射出成形の金型の錆び止めとして使用
    評価 4.0満足度:4.02018/06/27
    射出成形の金型の錆び止めとして使用しています。長年、オイル関係の業者から購入していましたが、今後購入できなくなるということでミスミより購入しました。色々なサンプルをいただいて試してみましたが、ピンとくるものがなく長年使っているTFP100スプレーを引き続き使うことにしました。金型を取り外す時に使うので、使用温度は20度ぐらいです。今まで特に不具合が出たこともありません。価格はそれなりにするとは思いますが、このくらいの価格帯のものを使っておいた方が良いと思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆剤TFP100スプレー

防錆剤TFP100スプレー

    極薄膜防錆剤TFPスプレー

    極薄膜防錆剤TFPスプレー

      TFP防錆スプレー

      TFP防錆スプレー

        防錆潤滑剤無臭ルーセン

        防錆潤滑剤無臭ルーセン

          防錆潤滑剤 クレ5-56

          防錆潤滑剤 クレ5-56

            セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

            セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

              TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

              TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

                ラスガードグリーン

                ラスガードグリーン

                  α防錆(ボウセイ)スプレー

                  α防錆(ボウセイ)スプレー

                    TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

                    TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

                      防錆潤滑剤アロンペネット

                      防錆潤滑剤アロンペネット

                        浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                        浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                          防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

                          防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 スリーボンド 呉工業 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 東亜合成 タセト 呉工業
                            通常価格 1,655円 1,478円 2,108円 3,040円 459円 1,678円 15,826円 1,040円 847円 2,331円 1,451円 1,224円 674円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー 液体 スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー
                            用途 工作機械 / 金型 / その他 金型 / その他 工作機械 / 金型 / その他 - - 工作機械 / 治具 / 金型 / 鉄工材 / 工具類 / その他 - - 金型 工作機械 / 金型 / その他 工作機械 / 治具 / 自動車部品 - その他
                            使用温度範囲 -20~100℃ -20~45℃ - - - -20~90℃ - - - - - - -
                            質量(g) 330 300 - - - 300 - - - - - - -
                            特長 浸透性と水置換性を有し、約5μmの薄膜で防錆力を発揮する防錆剤です。 浸透性と水置換性を有し、約5μmの薄膜で優れた防錆力を発揮する防錆剤です。 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。