(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆・光沢保護剤シールコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防錆・光沢保護剤シールコート

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
886円
税込単価
975円

アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。【特長】・薄い被膜を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    自動車部品 / 自転車 / 工具類 / メッキ部品 / その他
  • トラスココード:
    375-2348
  • 使用温度範囲:
    -10~50℃
  • 質量(g):
    337
  • 色:
    透明
  • 特長:
    薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、無色透明のアクリル系防錆・光沢保護剤です。
  • 用途詳細:
    各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。
  • 主成分:
    合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
  • 内容量:
    1本(316mL)

Loading...

製品仕様

自動車のメッキ部分に

自動車のメッキ部分に

  • 成分:合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
  • 内容量:316ml
  • 製品サイズ:170×直径66mm
  • 製品重量:337g
  • 消防法分類:第2石油類、危険等級III
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1018

1本(316mL)
10

2個

886( 975円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。
【特長】
・薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です
・屋内外を問わず効果を発揮します
【用途】
・各種金属類、自動車、自転車、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護
・木製品の光沢保護(塗装面、プラスチックや劣化したメッキ面、特殊処理を施した面には使用しないでください)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防錆・光沢保護剤シールコートの型番NO1018のページです。
型番NO1018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆・光沢保護剤シールコート

防錆・光沢保護剤シールコート

    αアエンコートスプレー

    αアエンコートスプレー

      αステンレスコートスプレー

      αステンレスコートスプレー

        塩害ガード水性 1kg

        塩害ガード水性 1kg

          αクロゾメスプレー

          αクロゾメスプレー

            シルバージンクリッチ シルバー

            シルバージンクリッチ シルバー

              αアルミコートスプレー

              αアルミコートスプレー

                αメタルラップスプレー(透明)

                αメタルラップスプレー(透明)

                  プレミアムジンクリッチ アルファ

                  プレミアムジンクリッチ アルファ

                    FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

                    FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

                      厚塗り

                      厚塗り

                        黒染液スプレーブラッセン

                        黒染液スプレーブラッセン

                          αメタルラップスプレー 青 420ml ALP-MW

                          αメタルラップスプレー 青 420ml ALP-MW

                            メーカー 呉工業 トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 ローバル トラスコ中山 トラスコ中山 ローバル ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン トラスコ中山
                            通常価格 886円 1,040円 2,919円 3,150円 2,340円 2,582円 1,877円 1,114円 2,950円 1,125円 1,660円 1,571円 1,092円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   3日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー - スプレー スプレー - - スプレー スプレー スプレー
                            用途 自動車部品 / 自転車 / 工具類 / メッキ部品 / その他 - - - その他 メッキ部品 メッキ部品 / その他 - メッキ部品 / その他 - - 工作機械 / その他 -
                            トラスココード 375-2348 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -10~50℃ - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 337 - - - - - - - - - - - -

                            防錆・光沢保護剤シールコートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ワークや冶具の防錆に
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/31
                            ワークや冶具の防錆に使用した。
                            同じメーカーの他の防錆同様に特に問題なく使えております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました