(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NIC金型防錆剤スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4004130
NIC金型防錆剤スプレー NICカナガタボウセイザイスプレー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円

【特長】・ふき取り作業による除去性が良いため、樹脂成型の無駄を無くし効率UPが...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

4004130 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4004130

366-4074
1本(480mL)
10

3個

1,980( 2,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふき取り作業による除去性が良いため、樹脂成型の無駄を無くし効率UPが図れます。
・極薄膜タイプなので、金型交換時の段取り時間を大幅に減少させます。
・逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
【用途】
・金型の防錆。
・金型以外の防錆。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NIC金型防錆剤スプレーの型番4004130のページです。
型番4004130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NIC金型防錆剤スプレー

NIC金型防錆剤スプレー

    ラスガードグリーン

    ラスガードグリーン

      防錆潤滑剤無臭ルーセン

      防錆潤滑剤無臭ルーセン

        防錆潤滑剤アロンペネット

        防錆潤滑剤アロンペネット

          α防錆(ボウセイ)スプレー

          α防錆(ボウセイ)スプレー

            防錆剤スミモールドガード

            防錆剤スミモールドガード

              ラスジェット

              ラスジェット

                極薄膜防錆剤TFPスプレー

                極薄膜防錆剤TFPスプレー

                  防錆剤 クレ3-36

                  防錆剤 クレ3-36

                    浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                    浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                      浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

                      浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

                        αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

                        αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

                          水置換性防錆剤

                          水置換性防錆剤

                            メーカー ダイゾーニチモリ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーボンド 東亜合成 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 呉工業 タセト ダイゾーニチモリ トラスコ中山 友和
                            通常価格 1,980円 1,040円 3,040円 1,451円 847円 1,567円 760円 1,478円 1,007円 1,224円 1,760円 7,440円 29,121円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー 液体 液体
                            内容量 1本(480mL) - - - - - - - - - 1本(420ml) - -

                            NIC金型防錆剤スプレーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            S50Cの防錆に
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/28
                            吹き付けてから1か月ほど経ちますが、錆は発生してません。
                            吹き付けたままにして拭き取らずにいるとぺた付いた状態になるので、残液は拭き取った方が良いです。
                            拭き取った後はわりとさらりとします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4004230
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 内容量

                            1,980円

                            ( 2,178円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10366-4082-

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました