(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース (レビュー)

通常価格(税別)
15,702円 ~ 71,789円
税込価格
17,272円 ~ 78,968円
通常出荷日
1日目
ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えないふっ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリス。
【特長】
・耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れている。
・ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えない。
・食品加工機械用フードグレード(NSF、H1)。
・使用温度範囲 : -20~+250℃。
【用途】
・塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。
・プラスチック・ゴム射出成形機、食品加工機械。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリースのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型グリスアップ
    評価 5.0満足度:5.02018/09/25
    使い勝手としては、少量で長持ちするので、グリスとしては、かなり良いです。特に高温の金型に使用してます。
    ただ、金額がかなりするので、もう少し安くなればいいなと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    射出成型金型
    評価 5.0満足度:5.02020/06/08
    入り組んだ箇所に使用しております。以前より使用しており信頼できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ガソリン給油装置
    評価 5.0満足度:5.02019/05/17
    ガソリン給油装置に使用する、Oリングにつけていますが、グリスの持ちも良くすべり性もかくほされるので、とても重宝しています。ただ、価格が少し安くなれば、もっと色々と使えるのですが。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラ型のイジェクタピンに
    評価 5.0満足度:5.02018/03/31
    製品に汚れがでにくく重宝しています。
    非常に高価ですが、それだけの価値はあると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

    モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

    モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

      食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

      食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

        ホワイトグリス

        ホワイトグリス

          食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

          食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

            H1ベルハンマースプレー

            H1ベルハンマースプレー

              ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

              ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

                スミフードグリススプレー

                スミフードグリススプレー

                  フードシリコンスプレー No.1413

                  フードシリコンスプレー No.1413

                    H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                    H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                      食品機械用チェーンスプレー

                      食品機械用チェーンスプレー

                        食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                        食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                          ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

                          ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ヘンケル トラスコ中山 クリューバー(NOKクリューバー) スズキ機工 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 呉工業 スズキ機工 ITW ITW 住鉱潤滑剤
                            通常価格 15,702円 23,179円 1,924円 1,431円 1,129円 3,000円 7,033円 2,185円 893円 3,821円 1,049円 1,951円 1,318円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            最高使用温度 ~300℃ ~300℃ ~300℃ ~200℃ ~100℃ - ~200℃ ~200℃ ~200℃ - ~200℃ ~100℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-60℃ ~-40℃ ~-20℃ ~-10℃ - ~-20℃ ~-20℃ ~-40℃ - ~-20℃ - ~-20℃
                            NSF H1 H1 H1 H1 3H - H1 H1 H1 - - H1 H1
                            使用温度範囲 -20~250℃ - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。