(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αホワイトグリススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αホワイトグリススプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円

【特長】・狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐性もあります。【用途】・食品...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • NSF:
    H1
  • トラスココード:
    509-4119
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-WG

1本(420ml)
10

2個

1,912( 2,103円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐性もあります。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリス給油箇所に。
・汚れを嫌う機器の開放摺動部に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αホワイトグリススプレーの型番ALP-WGのページです。
型番ALP-WGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αホワイトグリススプレー

αホワイトグリススプレー

    αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

    αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

      αホワイトオイルスプレー

      αホワイトオイルスプレー

        スミフードグリススプレー

        スミフードグリススプレー

          スミフードオイルスプレー

          スミフードオイルスプレー

            αフードシリコーンスプレー

            αフードシリコーンスプレー

              SFシリコーンオイルスプレー 420ml

              SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

                αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

                  ホワイトアルコムグリース

                  ホワイトアルコムグリース

                    食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

                    食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

                      食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                      食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                        食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                        食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                          食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

                          食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 ヘンケル ITW 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー)
                            通常価格 1,912円 15,784円 1,826円 2,185円 2,186円 932円 1,085円 1,863円 664円 1,924円 1,951円 55,687円 1,129円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー ペースト ペースト スプレー ペースト スプレー
                            最高使用温度 ~200℃ ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~300℃ ~100℃ ~300℃ ~100℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-10℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-50℃ ~-50℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-40℃ - ~-30℃ ~-10℃
                            NSF H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 3H
                            トラスココード 509-4119 - 509-4127 - - 329-1448 - 220-9144 - - - - -

                            αホワイトグリススプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました