(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αホワイトオイルスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αホワイトオイルスプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,826円
税込単価
2,009円

【特長】・NSF“H1”認証取得の食品機械用オイルです。オイル粘度による摺動抵...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • NSF:
    H1
  • トラスココード:
    509-4127
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-WO

1本(420ml)
10

3個

1,826( 2,009円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF“H1”認証取得の食品機械用オイルです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αホワイトオイルスプレーの型番ALP-WOのページです。
型番ALP-WOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αホワイトオイルスプレー

αホワイトオイルスプレー

    αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

    αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

      αホワイトグリススプレー

      αホワイトグリススプレー

        スミフードオイルスプレー

        スミフードオイルスプレー

          αフードシリコーンスプレー

          αフードシリコーンスプレー

            スミフードグリススプレー

            スミフードグリススプレー

              αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

              αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

                SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                  ホワイトアルコムグリース

                  ホワイトアルコムグリース

                    食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

                    食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

                      H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                      H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                        TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml

                        TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml

                          食品機械用シリコーンスプレー

                          食品機械用シリコーンスプレー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ヘンケル スズキ機工 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,826円 15,784円 1,912円 2,186円 932円 2,185円 1,863円 1,085円 664円 1,924円 3,821円 2,196円 750円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   2日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト ペースト オイル スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~300℃ - - -
                            最低使用温度 ~-10℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-40℃ - - -
                            NSF H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 - - H1
                            トラスココード 509-4127 - 509-4119 - 329-1448 - 220-9144 - - - - - -

                            αホワイトオイルスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました