(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フードシリコンスプレー No.1413

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フードシリコンスプレー No.1413

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
893円
税込単価
982円

【特長】・食品用機械の潤滑性能を向上させます・-40℃~200℃と広範な温度域...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-40℃
  • NSF:
    H1
  • トラスココード:
    171-8118
  • 色:
    透明
  • 用途:
    食品機械用のカッター、コンベヤ、充填機、オーブン、フリーザーなどの可動部の潤滑。
  • 主成分:
    シリコーンオイル、石油系溶剤
  • 仕様:
    NSF H1 認定取得
  • 内容量:
    1本(430ml)

Loading...

食品にかかっても害を与えない食品機械用潤滑剤

フードシリコンスプレー

成分: シリコーンオイル 石油系溶剤
容量: 430ml
製品サイズ: 200×φ66(直径66mm)
製品重量: 415g
消防法分類: 第1石油類 危険等級2
※NSF: 「National Sanitation Foundation」の略。米国の公衆衛生分野における民間認定機関。

フードシリコンスプレー No.1413の使用例について

食品用機械への使用例1

食品用機械への使用例1

食品用機械への使用例2

食品用機械への使用例2

食品用機械への使用例3

食品用機械への使用例3

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1413

1本(430ml)
10

4個

893( 982円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品用機械の潤滑性能を向上させます
・-40℃~200℃と広範な温度域に対応します
・偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています
・有機則規制外商品
【用途】
・食品機械用のカッター、コンベア、充填機、オーブン、フリーザーなどの可動部の潤滑

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フードシリコンスプレー No.1413の型番NO1413のページです。
型番NO1413に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フードシリコンスプレー No.1413

フードシリコンスプレー No.1413

    食品機械用チェーンスプレー

    食品機械用チェーンスプレー

      SFシリコーンオイルスプレー 420ml

      SFシリコーンオイルスプレー 420ml

        αホワイトグリススプレー

        αホワイトグリススプレー

          ホワイトルブスプレー

          ホワイトルブスプレー

            スミフードオイルスプレー

            スミフードオイルスプレー

              αフードシリコーンスプレー

              αフードシリコーンスプレー

                スミフードグリススプレー

                スミフードグリススプレー

                  αホワイトオイルスプレー

                  αホワイトオイルスプレー

                    食品機械用シリコーンスプレー

                    食品機械用シリコーンスプレー

                      400ml潤滑スプレー(食品機械用)

                      400ml潤滑スプレー(食品機械用)

                        フードオイル

                        フードオイル

                          食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                          食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                            メーカー 呉工業 ITW 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ITW
                            通常価格 893円 1,049円 1,085円 1,912円 2,187円 2,186円 932円 2,185円 1,826円 750円 2,381円 870円 1,951円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            種類 オイル スプレー スプレー スプレー オイル オイル スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ - ~300℃ - ~100℃
                            最低使用温度 ~-40℃ ~-20℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-10℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-10℃ - ~-200℃ - -
                            NSF H1 - H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 3H H1
                            トラスココード 171-8118 - - - - - - - - - - - -

                            フードシリコンスプレー No.1413のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 6件のレビュー
                            焙煎機に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/28
                            食品をつ使う機器のためH1グレードの当商品を使用。使用後は特に匂いは気にならず、200℃程度の高温でも潤滑が保てています。
                            無溶剤タイプなのでサラサラしています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具や部品に使用
                            評価 3.0満足度:3.02022/10/31
                            食品用ですが工業系の治具の摺動面や稼働部分へ使用しています。
                            シリコンスプレーだとゴミや埃が付着しにくいため重宝しています。特に問題無く使えております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保守
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/01
                            食品工場の為、選びました。
                            機械の潤滑性能、対応温度も-40℃~200℃と広範な温度で
                            良いかと思います。
                            段ボールに噴いて物を滑走させる事もでき便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            射出成型機駆動部潤滑
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/28
                            塗った瞬間に乾くので他への飛散など見受けられなかった。H1グレードで値段も安く重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑剤
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/31
                            乾きも早いしベトつきも少ないが、
                            いつも使っているシリコンスプレーと比較すると滑りが多少劣る気がする。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました