(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αフードシリコーンスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αフードシリコーンスプレー

  • SDS(MSDS)
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
932円
税込単価
1,025円

【特長】・NSF“H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。・ピ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-50℃
  • NSF:
    H1
  • トラスココード:
    329-1448
  • 質量(g):
    360
  • 色:
    透明
  • 用途:
    食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
  • 主成分:
    シリコーンオイル
  • 仕様:
    NSF H1 認定取得
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

αフードシリコーンスプレー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-FS

1本(420ml)
10

4個

932( 1,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF“H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。
・ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
・食品機械などの軽潤滑や離型剤として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αフードシリコーンスプレーの型番ALP-FSのページです。
型番ALP-FSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αフードシリコーンスプレー

αフードシリコーンスプレー

    αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

    αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

      αホワイトオイルスプレー

      αホワイトオイルスプレー

        αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

        αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

          αホワイトグリススプレー

          αホワイトグリススプレー

            スミフードオイルスプレー

            スミフードオイルスプレー

              SFシリコーンオイルスプレー 420ml

              SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                食品機械用シリコーンスプレー

                食品機械用シリコーンスプレー

                  スミフードグリススプレー

                  スミフードグリススプレー

                    ホワイトルブスプレー

                    ホワイトルブスプレー

                      食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

                      食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

                        TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml

                        TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml

                          ニチモリ OCE@N APS 300ml

                          ニチモリ OCE@N APS 300ml

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) トラスコ中山 ダイゾーニチモリ
                            通常価格 932円 15,784円 1,826円 1,863円 1,912円 2,186円 1,085円 750円 2,185円 2,187円 1,129円 2,196円 1,571円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~200℃ ~100℃ ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃ - ~200℃ ~100℃ ~100℃ - -
                            最低使用温度 ~-50℃ ~-10℃ ~-10℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-50℃ - ~-20℃ ~-10℃ ~-10℃ - -
                            NSF H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 3H - H1
                            トラスココード 329-1448 - 509-4127 220-9144 509-4119 - - - - - - - -

                            αフードシリコーンスプレーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            厨房機器潤滑
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/26
                            厨房機器駆動部潤滑に使用しています。食品機械用シリコンオイルなので材質、場所を気にせず使えるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました