(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,318円
税込価格
1,450円

【特長】・流動パラフィンをベースにアルミニウム複合石鹸で増ちょうしています。・...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • NSF:
    H1
  • 質量(g):
    410
  • 色:
  • 用途:
    食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置。
  • 特長:
    流動パラフィンをベースにアルミニウム複合石鹸で増ちょうしています。
  • 主成分:
    精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛
  • 内容量:
    1本(400g)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
ちょう度
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
121-8794
No.1
1本(400g)
10

4個

1,318( 1,450円 )

4日目

121-8786
No.2
1本(400g)
10

4個

1,318( 1,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流動パラフィンをベースにアルミニウム複合石鹸で増ちょうしています。
・耐熱・耐水性に優れています。
・NSF“H1”認証取得のアルミニウム複合石けんグリースです。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

    リキッドグリースYC

    リキッドグリースYC

      モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

      モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

        住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG32 4L

        住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG32 4L

          住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L

          住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L

            住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L

            住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L

              住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L

              住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L

                住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG220 4L

                住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG220 4L

                  SシリコーンTA 1kg

                  SシリコーンTA 1kg

                    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L

                    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L

                      住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG68 4L

                      住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG68 4L

                        食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                        食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                          αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

                          αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

                            メーカー 住鉱潤滑剤 山一化学 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山
                            通常価格 1,318円 22,575円 23,179円 19,313円 26,407円 19,313円 26,407円 19,313円 21,456円 26,407円 24,083円 55,687円 15,784円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   5日目   5日目   5日目   6日目   7日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目~  
                            最高使用温度 ~200℃ ~300℃ ~300℃ - - - - - ~300℃ - - ~300℃ ~100℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-30℃ ~-60℃ - - - - - ~-50℃ - - ~-30℃ ~-10℃
                            NSF H1 - H1 - - - - - H1 - - H1 H1
                            質量(g) 410 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            食品機械用として
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/03
                            他メーカーのホワイトグリスを使用していましたが今回はミスミさんで扱っているものに変えてみましたが問題なく使用できましたし、価格も安く済みました。大満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました