(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WAG-25-1
ホワイトアルコムグリス(缶タイプ) ホワイトアルコムグリス(カンタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,193円 7,049円
税込単価
7,912円 7,754円

【特長】・流動パラフィンをベースにアルミニウム複合石鹸で増ちょうしています。・...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • NSF:
    H1
  • 内容量:
    1缶(2.5kg)

Loading...

 
カタログを表示

WAG-25-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WAG-25-1

121-8816
1缶(2.5kg)
10

2個

7,193円

7,049

( 7,754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流動パラフィンをベースにアルミニウム複合石鹸で増ちょうしています。
・耐熱・耐水性に優れています。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)の型番WAG-25-1のページです。
型番WAG-25-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

    ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

    ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

      ホワイトグリス

      ホワイトグリス

        食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

        食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

          ニチモリ OCE@N FOS 300ml

          ニチモリ OCE@N FOS 300ml

            食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

            食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

              食品機械用チェーンスプレー

              食品機械用チェーンスプレー

                モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

                モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

                  αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

                  αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

                    スミフードグリススプレー

                    スミフードグリススプレー

                      食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

                      食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

                        食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                        食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                          住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L

                          住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 ITW ダイゾーニチモリ ヘンケル ITW 東レ・ダウコーニング トラスコ中山 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 7,033円 1,318円 1,431円 1,951円 2,173円 1,924円 1,049円 15,702円 15,784円 2,185円 1,129円 55,687円 19,313円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ - ~300℃ ~200℃ ~300℃ ~100℃ ~200℃ ~100℃ ~300℃ -
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ - - ~-40℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-30℃ -
                            NSF H1 H1 H1 H1 H1 H1 - H1 H1 H1 3H H1 -
                            内容量 1缶(2.5kg) 1本(400g) - - - - - - - 1本(420ml) - 1本(100g) -

                            ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械駆動部潤滑
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/15
                            H1グレードのグリスタイプでは安価でしたが使用に関しては何も問題無く重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WAG-25-2
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 内容量

                            7,033円

                            ( 7,736円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10121-8808-

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました