(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品機械用潤滑剤スミテックFG901

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食品機械用潤滑剤スミテックFG901

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,687円 42,322円
税込単価
61,256円 46,554円

【特長】・食品との偶発的接触が許諾されるNSF"H1"に登録された、安全・安心...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • 最低使用温度:
    ~-30℃
  • NSF:
    H1
  • トラスココード:
    421-3530
  • 内容量:
    1本(100g)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

249660

1本(100g)
10

1個

55,687円

42,322

( 46,554円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品との偶発的接触が許諾されるNSF"H1"に登録された、安全・安心な潤滑剤です
・安定性の高いフッ素系グリースです
・広い温度範囲で使用が可能です(使用温度範囲:-30℃~250℃)
【用途】
・食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される製造装置・洗浄装置・充填装置・包装装置・運搬装置のギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油、コンプレッサー用オイルとして最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品機械用潤滑剤スミテックFG901の型番249660のページです。
型番249660に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品機械用潤滑剤スミテックFG901

食品機械用潤滑剤スミテックFG901

    モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

    モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

      ホワイトグリス

      ホワイトグリス

        H1ベルハンマースプレー

        H1ベルハンマースプレー

          食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

          食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

            ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

            ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

              食品機械用シリコーンスプレー

              食品機械用シリコーンスプレー

                αフードシリコーンスプレー

                αフードシリコーンスプレー

                  αホワイトグリススプレー

                  αホワイトグリススプレー

                    リキッドグリースYC

                    リキッドグリースYC

                      ニチモリ OCE@N POS 300ml

                      ニチモリ OCE@N POS 300ml

                        フードオイル

                        フードオイル

                          ホワイトアルコムグリース

                          ホワイトアルコムグリース

                            メーカー 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング トラスコ中山 スズキ機工 ヘンケル 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 山一化学 ダイゾーニチモリ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤
                            通常価格 55,687円 23,179円 1,431円 3,000円 1,924円 1,318円 750円 932円 1,912円 22,575円 1,373円 870円 664円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   4日目   4日目   2日目   1日目  
                            種類 ペースト - ペースト スプレー ペースト - スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー ペースト
                            最高使用温度 ~300℃ ~300℃ ~200℃ - ~300℃ ~200℃ - ~200℃ ~200℃ ~300℃ - - ~200℃
                            最低使用温度 ~-30℃ ~-60℃ ~-20℃ - ~-40℃ ~-20℃ - ~-50℃ ~-20℃ ~-30℃ - - ~-20℃
                            NSF H1 H1 H1 - H1 H1 H1 H1 H1 - - 3H H1
                            トラスココード 421-3530 - - - - - - - - - - - 486-1167

                            食品機械用潤滑剤スミテックFG901のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました