(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミフードオイルスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミフードオイルスプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,186円
税込単価
2,405円

【特長】・頻繁に給油する箇所や粘性抵抗を小さくしたい箇所に有効です・NSF"H...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • NSF:
    H1
  • トラスココード:
    121-8778
  • 質量(g):
    380
  • 色:
  • 用途:
    食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、運搬装置の給油箇所に。
  • 特長:
    頻繁に給油する箇所や粘性抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
  • 主成分:
    精製流動パラフィン油、ふっ素樹脂(PTFE)
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FOS

1本(420ml)
10

2個

2,186( 2,405円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頻繁に給油する箇所や粘性抵抗を小さくしたい箇所に有効です
・NSF"H1"認証取得のふっ素樹脂(PTFE)配合低粘度白色オイル
・使いやすい可倒式ノズルを採用しています。使用時にはキャップをつけたままロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時はロングノズルを折り畳むことができます
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、運搬装置の給油箇所に
・その他、汚れを嫌うチェーン、摺動部に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミフードオイルスプレーの型番FOSのページです。
型番FOSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミフードオイルスプレー

スミフードオイルスプレー

    αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

    αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

      αホワイトオイルスプレー

      αホワイトオイルスプレー

        αホワイトグリススプレー

        αホワイトグリススプレー

          ホワイトルブスプレー

          ホワイトルブスプレー

            αフードシリコーンスプレー

            αフードシリコーンスプレー

              スミフードグリススプレー

              スミフードグリススプレー

                αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

                αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

                  ホワイトアルコムグリース

                  ホワイトアルコムグリース

                    SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                    SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                      食品機械用コンプレッサーオイル

                      食品機械用コンプレッサーオイル

                        食品機械用シリコーンスプレー

                        食品機械用シリコーンスプレー

                          ホワイトグリス

                          ホワイトグリス

                            メーカー 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山
                            通常価格 2,186円 15,784円 1,826円 1,912円 2,187円 932円 2,185円 1,863円 664円 1,085円 112,283円 750円 1,431円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   14日目   2日目   1日目  
                            種類 オイル スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー オイル スプレー ペースト
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ - ~200℃
                            最低使用温度 ~-10℃ ~-10℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-50℃ ~-10℃ - ~-20℃
                            NSF H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1
                            トラスココード 121-8778 - - - 121-8751 - 121-8760 - 486-1167 759-7452 - - -

                            スミフードオイルスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました