(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ホワイトルブスプレー
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

ホワイトルブスプレー (レビュー)

通常価格(税別)
2,187円
税込価格
2,406円
通常出荷日
1日目
【特長】
・NSF"H1"認証取得の高粘着オイルスプレーです
・ふっ素樹脂(PTFE)と高精製流動パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です
・使いやすい可倒式ノズルを採用しており、使用時にはキャップをつけたままロングノズルを水平にしたままスプレーでき、収納時はロングノズルを折り畳むことができます
【用途】
・食品機械のバケットエレベータチェーン・フラットコンベヤチェーン・搬送チェーン・フォークリフトチェーンに

ホワイトルブスプレーのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械の潤滑油
    評価 5.0満足度:5.02020/08/21
    食品製造機械に使用しています。
    垂れたりしないので安心して使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトルブスプレー

ホワイトルブスプレー

    スミフードオイルスプレー

    スミフードオイルスプレー

      αフードシリコーンスプレー

      αフードシリコーンスプレー

        H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

        H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

          αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

          αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

            食品機械用多目的潤滑スプレー

            食品機械用多目的潤滑スプレー

              食品機械用シリコーンスプレー

              食品機械用シリコーンスプレー

                食品機械用チェーンスプレー

                食品機械用チェーンスプレー

                  αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

                  αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

                    αホワイトオイルスプレー

                    αホワイトオイルスプレー

                      H1ベルハンマースプレー

                      H1ベルハンマースプレー

                        ニチモリ OCE@N APS 300ml

                        ニチモリ OCE@N APS 300ml

                          αホワイトグリススプレー

                          αホワイトグリススプレー

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 スズキ機工 トラスコ中山 ITW イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ITW トラスコ中山 トラスコ中山 スズキ機工 ダイゾーニチモリ トラスコ中山
                            通常価格 2,187円 2,186円 932円 3,821円 1,863円 1,840円 750円 1,049円 15,784円 1,826円 3,000円 1,571円 1,912円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            種類 オイル オイル スプレー オイル スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ ~200℃ - ~100℃ ~300℃ - ~200℃ ~100℃ ~100℃ - - ~200℃
                            最低使用温度 ~-10℃ ~-10℃ ~-50℃ - ~-10℃ ~-200℃ - ~-20℃ ~-10℃ ~-10℃ - - ~-20℃
                            NSF H1 H1 H1 - H1 H1 H1 - H1 H1 - H1 H1
                            トラスココード 121-8751 121-8778 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。