【特長】・2ハンマー打撃機構により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が...
【特長】
・2ハンマー打撃機構により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。
・小型、軽量の割に高出力です。
・故障が少なく、メンテナンスも簡単です。
【用途】
・組み立てラインでの作業に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ユタニ エアインパクトレンチの型番8WH-2のページです。
型番8WH-2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
10WH-2 |
13WH-2 |
6WSHPE |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最大締付トルク (N・m) | ソケット差込角 (mm) | 能力ボルト径 (mmφ) | 空気消費量 (m³/min) | 全長 (mm) | トラスココード | JANコード | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103,420円 ( 113,762円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 190 | 12.7 | 10 | 0.45 | 164 | 158-2569 | 4560134940178 | 1700.0 | |
115,193円 ( 126,712円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 250 | 12.7 | 14 | 0.5 | 202 | 169-1422 | 4560134940185 | 2700.0 | |
88,257円 ( 97,083円 ) | 1個 | - | 1日目 | 87 | 9.5 | 6~8 | 0.3 | 165 | 158-2542 | 4560134940154 | 950.0 |