(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 エアインパクトレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 エアインパクトレンチ

通常単価(税別)
30,270円
税込単価
33,297円

【特長】・ツインドッグクラッチによる効率のよい打撃です。・ツールを保護し衝撃を...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    380 / 460
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    16
  • ハンマータイプ:
    ツイン
  • 回転数(rpm):
    5800
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    287-9816
  • ハンマータイプ詳細:
    ツインドッククラッチ
  • 全長(mm):
    182
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    5800
  • JANコード:
    4989999419030
  • 質量(g):
    2600.0
  • 付属品:
    カップリング(カプラー)

型番

TAIW-1460 解除

Loading...

図面

TAIW-1460

エアインパクトレンチ  図面

使用方法・使用事例

使用方法

エアインパクトレンチ  取扱説明書1
エアインパクトレンチ  取扱説明書2
エアインパクトレンチ  取扱説明書3
エアインパクトレンチ  取扱説明書4
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAIW-1460

1個

30,270( 33,297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインドッグクラッチによる効率のよい打撃です。
・ツールを保護し衝撃を吸収する本体カバー付です。
・引いた分だけ回転するスロットルトリガーです。
【用途】
・自動車整備、修理用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 エアインパクトレンチの型番TAIW-1460のページです。
型番TAIW-1460に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 エアインパクトレンチ

トラスコ中山 エアインパクトレンチ

    HAZET エアインパクトレンチ

    HAZET エアインパクトレンチ

      エアーインパクトレンチ AI3120

      エアーインパクトレンチ AI3120

        エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

        エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

          エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

          エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

            インパクトレンチNAW-1200

            インパクトレンチNAW-1200

              エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

              エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

                信濃機販 エアインパクトレンチ

                信濃機販 エアインパクトレンチ

                  軽量インパクトレンチ

                  軽量インパクトレンチ

                    メーカー トラスコ中山 HAZET TONE ベッセル TONE 日本ニューマチック工業 TONE 信濃機販 ヨコタ工業
                    通常価格 30,270円 70,812円 19,701円 85,977円 125,003円 68,289円 89,097円 38,559円 47,878円
                    通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   3日目  
                    最大締付トルク(N・m) 380 / 460 678 - 1607 3390 135 - 850 -
                    ソケット差込角(mm) 12.7 12.7 - 25.4 25.4 12.7 - 12.7 -
                    能力ボルト径(mmφ) 16 16 - 39 - 標準:12/高力:10 - 18 -
                    ハンマータイプ ツイン シングル - シングル - - - ツイン -
                    回転数(rpm) 5800 10000 11000 4100 4300 6500 無負荷:4500 - -

                    トラスコ中山 エアインパクトレンチのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました