(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP エアインパクトレンチ“ベビーバタフライ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP エアインパクトレンチ“ベビーバタフライ”

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,898円
税込単価
24,088円

【特長】・手のひらにスッポリ入る世界最小クラスのインパクトレンチです。・親指だ...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    50
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    8
  • ハンマータイプ:
    ダブル
  • 回転数(rpm):
    10000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 排気:
    上方
  • ホース内径(mm):
    6.5
  • JANコード:
    4545695001353
  • トラスココード:
    332-1240
  • 全長(mm):
    137
  • 質量(g):
    460.0
  • 用途:
    コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。
  • 仕様:
    4段階エアレギュレーター内蔵

型番

SP-1850 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1850

1個

21,898( 24,088円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらにスッポリ入る世界最小クラスのインパクトレンチです。
・親指だけで正逆回転の切り替えができます。
・160度回転スイベル式ホース接続口です。
【用途】
・コンバインのこぎ刃交換に最適。
・自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP エアインパクトレンチ“ベビーバタフライ”の型番SP-1850のページです。
型番SP-1850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP エアインパクトレンチ“ベビーバタフライ”

SP エアインパクトレンチ“ベビーバタフライ”

    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

      IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)

      IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)

        トラスコ中山 エアインパクトレンチ

        トラスコ中山 エアインパクトレンチ

          インパクトレンチ YW-26S

          インパクトレンチ YW-26S

            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

              油谷 エアインパクトレンチ

              油谷 エアインパクトレンチ

                ビビット V-2100

                ビビット V-2100

                  メーカー エス・ピー・エアー ベッセル IR(インガソール・ランド) トラスコ中山 ヨコタ工業 ベッセル ユタニ ヨコタ工業
                  通常価格 21,898円 100,107円 55,171円 30,270円 84,192円 40,910円 133,014円 70,446円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  最大締付トルク(N・m) 50 1,569 - 380 / 460 800 116.8 210 550
                  ソケット差込角(mm) 9.5 25.4 - 12.7 19 9.5 12.7 19
                  能力ボルト径(mmφ) 8 33 - 16 27 6~8 14 23
                  ハンマータイプ ダブル ダブル ツインハンマー ツイン - ダブル ダブル -
                  回転数(rpm) 10000 3600 - 5800 5500 7500 - 5900

                  SP エアインパクトレンチ“ベビーバタフライ”のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました