(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
インパクトレンチ(超軽量~大型)
  • 数量スライド割引

インパクトレンチ(超軽量~大型) (レビュー)

通常価格(税別)
36,215円 ~ 184,084円
税込価格
39,837円 ~ 202,492円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・高い締め付け能力が得られます。
・耐久性に優れています。
【用途】
・自動車関係など一般産業用に。

インパクトレンチ(超軽量~大型)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型修理(ボルト緩め、締め付)
    評価 4.0満足度:4.02018/03/05
    画像と商品が違うので注意が必要です。頑丈で締め付け、緩めについては満足しています。このサイズでは標準なのかわかりませんが、重量が重いのが気になりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ(超軽量~大型)

インパクトレンチ(超軽量~大型)

    エアインパクトレンチ

    エアインパクトレンチ

      エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

      エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

        ユタニ エアインパクトレンチ

        ユタニ エアインパクトレンチ

          不二空機 エアインパクトレンチ

          不二空機 エアインパクトレンチ

            IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)

            IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)

              超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

              超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

                メーカー 空研 IR(インガソール・ランド) ベッセル ユタニ 不二空機 IR(インガソール・ランド) ベッセル
                通常価格 36,215円 43,971円 35,295円 88,257円 108,298円 55,171円 99,869円
                通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                使用空気圧力(MPa) 0.6 0.62 0.6 0.49 0.63 - 0.6~0.8

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。