(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニエアサンダーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニエアサンダーセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,410円 ~ 30,828円  特別価格 
税込価格
31,251円 ~ 33,911円  特別価格 

【特長】・小さい面積や狭い箇所の作業に最適です。バフ作業もできます。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 無負荷回転数(rpm):
    13000
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホース取入口:
    NPT1/4
  • パットサイズ(mm):
    50

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
オービットダイヤ(mm)
詳細タイプ
セット内容
トラスココード
質量(g)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
ダブルアクションタイプ
本体(SP-7201DA)、マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ
332-1304
600
車体の補修仕上げに

1個

28,410円

24,969

( 27,466円 )

1日目

-
シングルアクションタイプ
本体(SP-7201G)、マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ
332-1321
530
サビ落とし作業に

1個

30,828( 33,911円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さい面積や狭い箇所の作業に最適です。バフ作業もできます。
【用途】
・サビ落とし作業に。(SP-7201G-K)
・車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニエアサンダーセット

ミニエアサンダーセット

    コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

    コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

      ミニサンダー

      ミニサンダー

        サンダーペーパー

        サンダーペーパー

          ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

          ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

            ステッカーベースパッド"2"

            ステッカーベースパッド"2"

              サンダ HSA-4A

              サンダ HSA-4A

                サンダーポリッシャー

                サンダーポリッシャー

                  サンダ HSA-6A

                  サンダ HSA-6A

                    TOPミニサンダー

                    TOPミニサンダー

                      非吸じん式ダブルアクションサンダー

                      非吸じん式ダブルアクションサンダー

                        バーティカルポリッシャー

                        バーティカルポリッシャー

                          サンダ HSA-6AK

                          サンダ HSA-6AK

                            メーカー エス・ピー・エアー コンパクトツール エス・ピー・エアー MASTER 信濃機販 MASTER ヨコタ工業 信濃機販 ヨコタ工業 柳瀬 コンパクトツール コンパクトツール ヨコタ工業
                            通常価格 28,410円 34,119円 21,550円 2,500円 25,315円 2,200円 36,764円 26,077円 31,004円 32,382円 30,676円 33,089円 37,765円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目  
                            空気消費量(m³/min) 0.3 0.4 0.3 - 0.19 - 0.45 0.16 1.1 0.594 0.38 0.45 0.7
                            無負荷回転数(rpm) 13000 10000 13000 - 10000 - 13000 5000 8400 22000 9500 3000 5000
                            商品タイプ 本体 本体 本体 関連部品 - 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            ホース取入口 NPT1/4 - NPT1/4 - - - - - - - - - -
                            パットサイズ(mm) 50 - 50 - - - - - - - - - -

                            ミニエアサンダーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました