(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP-7201G
ミニサンダー エアサンダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,550円
税込単価
23,705円

【特長】・小さい面積や狭い箇所の作業に最適です。バフ作業もできます。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    13000
  • 排気:
    後方
  • 商品タイプ:
    本体
  • 使用ペーパー:
    マジックパッド
  • ホース取入口:
    NPT1/4
  • パットサイズ(mm):
    50
  • 用途:
    シングル回転で色ハギ、ポリッシング、サビ落とし作業に

型番

SP-7201G 解除

Loading...

 
カタログを表示

SP-7201G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
オービットダイヤ(mm)
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-7201G

-
158
332-1312
530

1個

21,550( 23,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さい面積や狭い箇所の作業に最適です。バフ作業もできます。
【用途】
・シングル回転で色ハギ、ポリッシング、サビ落とし作業に。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニサンダーの型番SP-7201Gのページです。
型番SP-7201Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニサンダー

ミニサンダー

    マルチミニサンダー

    マルチミニサンダー

      小型アングルサンダー

      小型アングルサンダー

        フィットサンダー SI-3200A-B

        フィットサンダー SI-3200A-B

          フィットサンダー SI-3200A

          フィットサンダー SI-3200A

            サンダ HSA-6A

            サンダ HSA-6A

              3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

              3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

                空気式ジスクサンダ マイトン(R)

                空気式ジスクサンダ マイトン(R)

                  TOPミニサンダー

                  TOPミニサンダー

                    コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

                    コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

                      デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                      デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                        イージーグリップ

                        イージーグリップ

                          サンダーポリッシャー

                          サンダーポリッシャー

                            メーカー エス・ピー・エアー 空研 ミスミ 信濃機販 信濃機販 ヨコタ工業 スリーエムジャパン 日東工器 柳瀬 コンパクトツール 空研 コンパクトツール 信濃機販
                            通常価格 21,550円 33,718円 10,800円 40,728円 40,728円 31,004円 57,995円 41,261円 32,382円 34,119円 28,978円 2,600円 26,077円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            空気消費量(m³/min) 0.3 0.45 0.085 0.41 0.41 1.1 0.28 - 0.594 0.4 - - 0.16
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 - - 0.4~0.6 0.6 0.6 0.44~0.58 0.4~0.6 0.6 - 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 13000 6500 15000 - - 8400 10000 - 22000 10000 - - 5000
                            排気 後方 後方 後方 - - 側方 後方 - 側方 後方 後方 - 後方
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 本体

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP-7201DA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            オービットダイヤ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            21,550円

                            ( 23,705円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3161332-1291600

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました