(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチストレートサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチストレートサンダー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,943円 30,361円
税込単価
35,137円 33,397円

【特長】・手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。【用...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.14
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全長(mm):
    175
  • 無負荷往復数(回/分):
    5000
  • 使用ペーパー:
    マジックシートタイプ
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • ストローク長(mm):
    5
  • 用途:
    平面、アール面の研磨作業

型番

SI-7100S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ペーパーサイズ(mm)
商品タイプ
詳細タイプ
セット内容
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-7100S

50×110
本体
セット
SI-7100、ハンドグリップ、ハンドパッド、凸凹タイプパッド14種類
361-4913
600

1個

31,943円

30,361

( 33,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
【用途】
・平面、アール面の研磨作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチストレートサンダーの型番SI-7100Sのページです。
型番SI-7100Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチストレートサンダー

マルチストレートサンダー

    小型アングルサンダー

    小型アングルサンダー

      フィットサンダー SI-3200A

      フィットサンダー SI-3200A

        イージーグリップ

        イージーグリップ

          エアーオービタルサンダー

          エアーオービタルサンダー

            空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®

            空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®

              オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

              オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                [EA162KF-10用]スポンジ

                [EA162KF-10用]スポンジ

                  グリップカバー

                  グリップカバー

                    デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                    デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                      空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

                      空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

                        サイレンサー

                        サイレンサー

                          グリップ付

                          グリップ付

                            メーカー 信濃機販 ミスミ 信濃機販 コンパクトツール ミスミ 日東工器 信濃機販 エスコ コンパクトツール 空研 日東工器 コンパクトツール スリーエムジャパン
                            通常価格 31,943円 10,800円 40,728円 2,600円 16,528円 40,606円 42,752円 900円 650円 28,978円 31,858円 3,142円 72,729円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            空気消費量(m³/min) 0.14 0.085 0.41 - 0.113 0.11 0.25 - - - - - 0.38
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 - - 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 0.6 - 0.4〜0.6
                            全長(mm) 175 160 212 - 170 - 315 - - - - - 230
                            無負荷往復数(回/分) 5000 - 2.8°×22000 - - - - - - - - - -
                            使用ペーパー マジックシートタイプ - - - - - - - - - - - -

                            マルチストレートサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました