(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーティカルポリッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーティカルポリッシャー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
33,089円
税込単価
36,398円

【特長】・使いやすい、小型で軽量なバーティカルタイプです。・使いやすい、小型で...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    125
  • 空気消費量(m³/min):
    0.45
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    3000
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    208
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • トラスココード:
    391-3520
  • 質量(g):
    1200
  • 用途:
    サンディングペーパーを用いての自動車鋼鈑の旧塗膜剥がし作業や、バフを用いての塗装面のポリッシング作業などに

型番

715A2-MPS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

715A2-MPS

1個

33,089( 36,398円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい、小型で軽量なバーティカルタイプです。
・使いやすい、小型で軽量なバーティカルタイプのエアーポリッシャーです。
【用途】
・サンディングペーパーを用いての自動車鋼鈑の旧塗膜剥がし作業や、バフを用いての塗装面のポリッシング作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーティカルポリッシャーの型番715A2-MPSのページです。
型番715A2-MPSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーティカルポリッシャー

バーティカルポリッシャー

    非吸じん式ダブルアクションサンダー

    非吸じん式ダブルアクションサンダー

      コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

      コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

        非吸塵式オービタルエアサンダー

        非吸塵式オービタルエアサンダー

          TOPミニサンダー

          TOPミニサンダー

            3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

            3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

              TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

              TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

                デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                  TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

                  TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

                    吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                    吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                      サンダ HSA-6AK

                      サンダ HSA-6AK

                        サンダーポリッシャー

                        サンダーポリッシャー

                          オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                          オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                            メーカー コンパクトツール コンパクトツール コンパクトツール 空研 柳瀬 スリーエムジャパン トラスコ中山 空研 トラスコ中山 コンパクトツール ヨコタ工業 信濃機販 信濃機販
                            通常価格 33,089円 30,676円 34,119円 31,006円 32,382円 57,995円 26,286円 28,978円 18,370円 32,955円 37,765円 26,077円 42,752円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 125 125 125 75X110 - 75 125 125 125 125 - 75 100×180
                            空気消費量(m³/min) 0.45 0.38 0.4 0.2 0.594 0.28 0.47 - 0.47 0.3 0.7 0.16 0.25
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6 0.44~0.58 0.6 - 0.6 - 0.4~0.6 0.6 0.6 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 3000 9500 10000 10000 22000 10000 - - - 8500 5000 5000 7000
                            排気 後方 後方 後方 後方 側方 後方 後方 後方 後方 後方 側方 後方 後方

                            バーティカルポリッシャーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            車の塗装剥離やパテの整形に
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/04
                            下地を作るために研磨をする際に使っていますが、一般的なグラインダーやポリッシャーより軽く、自在に研磨力を調節出来るので(手の加減で)意外と使う用途は広く使えます。
                            オービタルサンダーのような形状が高すぎるならこっちを使うと疲労無く作業が進みます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました