(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

通常価格(税別)
32,955円 ~ 38,632円
税込価格
36,251円 ~ 42,495円

【特長】・超軽量、ワンハンドタイプです。・低重心でリードホース(2m)を用いた...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    125
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    5
  • 無負荷回転数(rpm):
    8500
  • 排気:
    後方
  • 商品タイプ:
    本体
  • 特長:
    超軽量、ワンハンドタイプです。
  • 用途:
    サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
詳細タイプ1
詳細タイプ2
ホース取入口
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
145
のりタイプ
非吸じん式
-
401-0248
550

1個

32,955( 36,251円 )

1日目

145
マジックシートタイプ
非吸じん式
-
401-0256
550

1個

32,955( 36,251円 )

1日目

176
のりタイプ
吸じん式
G1/4
401-0221
560

1個

38,632( 42,495円 )

1日目

176
マジックシートタイプ
吸じん式
G1/4
401-0230
560

1個

38,632( 42,495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量、ワンハンドタイプです。
・低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
【用途】
・サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

    非吸じん式ダブルアクションサンダー

    非吸じん式ダブルアクションサンダー

      デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

      デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

        ワンハンドギアアクションポリッシャー

        ワンハンドギアアクションポリッシャー

          デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

          デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

            コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

            コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

              フィットサンダー SI-3200A-B

              フィットサンダー SI-3200A-B

                エアーダブルアクションサンダー ADS50M

                エアーダブルアクションサンダー ADS50M

                  ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                  ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                    エアーダブルアクションサンダー ADS50MS

                    エアーダブルアクションサンダー ADS50MS

                      バフィングサンダー

                      バフィングサンダー

                        パームオービタルサンダー

                        パームオービタルサンダー

                          ダブルアクションサンダー SI-3111P

                          ダブルアクションサンダー SI-3111P

                            メーカー コンパクトツール コンパクトツール 空研 コンパクトツール 空研 コンパクトツール 信濃機販 TONE 信濃機販 TONE スリーエムジャパン 日東工器 信濃機販
                            通常価格 32,955円 30,676円 28,978円 39,715円 37,266円 34,119円 40,728円 17,647円 25,315円 21,687円 69,931円 39,780円 42,919円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 125 125 125 125 125 125 φ125 - 125 - 72 - φ125
                            空気消費量(m³/min) 0.3 0.38 - 0.29 - 0.4 0.41 - 0.19 - 0.38 0.42 0.37
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6 0.4〜0.6 0.6 0.4~0.6 - 0.62 0.6~0.7 0.62 0.4〜0.6 0.6 -
                            オービットダイヤ(mm) 5 5 - 3.6 - 10 - - 5 - 12 - 5
                            無負荷回転数(rpm) 8500 9500 - 1000 - 10000 - 12000 10000 12000 - 11000 10000

                            吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました